Zwiększenie dostępności stacji tankowania wodoru
Obecnie, gdy świat zmierza w kierunku bardziej ekologicznej energii, stacje tankowania wodoru (HRS) odgrywają kluczową rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
Jednak zwiększenie dostępności i czasu pracy tych stacji stanowi poważne wyzwanie. Aby z powodzeniem poruszać się po przyszłości paliwa wodorowego, ważne jest, aby zrozumieć te kwestie i zbadać rozwiązania, które zwiększą trwałość, bezpieczeństwo i wydajność HRS.
Problem klienta: Wyzwania wpływające na przestoje stacji tankowania wodoru
Nieodpowiednie technologie: Większość technologii stosowanych obecnie w HRS nie została zaprojektowana do obsługi wodoru pod wysokim ciśnieniem przez dłuższy czas. Wiele rozwiązań zostało przeniesionych z aplikacji wykorzystujących sprężony gaz ziemny, w których ciśnienie jest znacznie niższe niż 1050 barów.
Zamarzające dysze, zawory i regulatory: Awarie te są często powodowane przez wstępne chłodzenie wodoru, które naraża sprzęt na temperatury do -50°C. Większość komponentów jest projektowana i testowana tylko dla temperatur około -40°C, zgodnie z normą ISO 19880.
Ograniczona żywotność podzespołów: Trudne środowisko stacji tankowania wodoru, z temperaturami od -50°C do 85°C i ciśnieniem do 1050 barów, znacznie obciąża komponenty. Rozwiązania do kontroli płynów, które nie zostały zaprojektowane specjalnie do takich warunków, często mają krótszą żywotność.
Kwestie czystości wodoru: Zanieczyszczenia wprowadzane przez butle magazynowe lub wilgoć z elektrolizy na miejscu mogą zagrozić czystości wodoru. W niskich temperaturach cząsteczki i wilgoć stanowią poważne zagrożenie ze względu na tworzenie się lodu, potencjalnie powodując zamarzanie komponentów, takich jak zawory i regulatory w ich bieżącej pozycji przez noc.
Kompleksowe projekty stacji: Skomplikowana konstrukcja obecnych stacji pogarsza te problemy, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania. Im bardziej złożony system, tym większe prawdopodobieństwo jego awarii, co prowadzi do dodatkowych przestojów.
Nasze rozwiązanie: Zwiększenie dostępności stacji tankowania wodoru dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do kontroli płynów.
Optymalny wybór komponentów: Istotne jest, aby stacja wykorzystywała rozwiązania do kontroli płynów (zawory, regulatory, filtry itp.) zaprojektowane specjalnie do zastosowań z wodorem pod wysokim ciśnieniem. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na dobór materiału, aby zapobiec osłabieniu metalu wskutek nasycenia wodorem.
Właściwa filtracja: Wdrożenie kompleksowych rozwiązań filtracyjnych w celu zapewnienia czystości wodoru. Podczas gdy większość zastosowań dystrybutorów zaleca stosowanie filtrów o rozmiarze oczek 5 mikronów, po stronie zasilania czasami brakuje odpowiedniej filtracji. Odpowiednia filtracja jest opłacalnym sposobem zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez małe cząsteczki.
Kontrola temperatury: Regularnie sprawdzaj poziomy temperatury na stacjach paliw, szczególnie między wstępnym chłodzeniem a wydawaniem paliwa. Jeśli temperatura systemu spadnie poniżej zalecanego poziomu, należy podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec zamarznięciu i późniejszemu uszkodzeniu sprzętu.
Zmniejszenie złożoności: Uprość projekt HRS tam, gdzie to możliwe. Integracja wielu funkcji w rozdzielaczach sterowania płynami może znacznie zmniejszyć złożoność i związane z tym ryzyko.
Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach wodorowych, przejdź tutaj.