Garrafas PET- Soluções personalizadas para fabricantes de máquinas de garrafas PET lineares e rotativas

    Desafios que enfrentamos

    Ao firmar parceria conosco, você obtém acesso a soluções inovadoras que ajudam a enfrentar esses desafios, capacitando suas máquinas a entregar resultados excepcionais.
    Gerenciamento de pressão e ar
    A manutenção da precisão no controle da pressão do ar reduz defeitos e perda de material durante o processo de sopro.
    Durabilidade e manutenção da máquina
    Garanta máquinas duráveis ​​com tempo de inatividade mínimo e requisitos de manutenção simplificados.
    Alta velocidade de produção
    Obtenha uma produção de garrafas mais rápida sem comprometer a integridade estrutural ou a precisão.
    Eficiência energética
    Reduza o consumo de energia, mantendo o desempenho ideal durante as etapas de aquecimento e sopro.

    Blocos de sopro: Melhorando o desempenho na eficiência e no fluxo
    Nossos inovadores blocos de sopro são projetados para aprimorar o desempenho do fluxo e a vazão da garrafa, otimizando a eficiência. Ao combinar a tecnologia patenteada de pistões plásticos com a expertise em posicionamento de válvulas, minimizamos o volume de espaço morto e aumentamos a produtividade.
    Unidades de suprimento de ar e sistemas de recuperação de ar: Grandes vazões, alta precisão
    Nossas unidades de suprimento de ar e sistemas de recuperação de ar da IMI Norgren são projetados para oferecer confiabilidade, flexibilidade e eficiência energética às suas operações de envase. Nossa tecnologia patenteada de pistão plástico reduz o volume de espaço morto, ao mesmo tempo em que permite capacidades de vazão ideais.

    Por que escolher nossas soluções para controle de fluidos?

    Seja nosso parceiro para elevar a eficiência e a qualidade da sua produção de garrafas PET. Eis por que nos destacamos como o seu parceiro ideal em controle de fluidos.
    Mais de 30 anos de experiência em engenharia de PET
    Soluções personalizadas projetadas para otimizar a produtividade em aplicações de envase e moldagem por sopro e estiramento rotativo.
    Especialistas em soluções a ar
    De sistemas pneumáticos de 7 bar a tecnologias avançadas de P2 de 40 bar, nossos sistemas gerenciam com maestria a recuperação de ar, oferecendo soluções para 24 funções distintas.
    Ampla linha de produtos
    Portfólio completo, abrangendo blocos de sopro de 40 bar, válvulas de resfriamento, atuadores pneumáticos de estiramento, sistemas de recuperação de ar de alto desempenho e muito mais.
    Tecnologia de ponta
    Aumente a eficiência com a tecnologia patenteada de pistões plásticos e designs modulares para soluções altamente personalizáveis ​​e econômicas.

    Expertise

    Aumentando a eficiência do engarrafamento de PET: como uma solução personalizada de bloco de sopro proporcionou 10% a mais de produção para a Tech-Long

    Vinificação

    Estudo de caso da Left Hand Brewing Company

    Conheça nossas soluções

    Recursos

    • Catálogo de Alimentos e Bebidas (PDF)
    • Catálogo de Garrafas PET
    • Catálogo de Produção de laticínios (PDF)
    • Válvula TruControl MS™ (PDF)
    • Catálogo de automação industrial (PDF)