Uma abordagem voltada para as aplicações no controle de fluidos
Nossas soluções são utilizadas em uma ampla gama de sistemas profissionais de distribuição de bebidas em todo o mundo, desde máquinas de café semiautomáticas e totalmente automáticas até equipamentos de distribuição de leite e xaropes, sistemas de cerveja e cidra, distribuidores inteligentes de água e água com gás, além de aplicações para vinho e coquetéis.

As máquinas de café modernas dependem de doseamento preciso, resposta rápida e controlo repetível para oferecer um sabor consistente em cada bebida. Os elevados níveis de utilização e os designs compactos colocam exigências crescentes ao desempenho do controlo de fluidos.
Desafios do cliente
Variabilidade entre as porç ões e qualidade inconsistente da extração
Espaço de instalação limitado em máquinas comerciais compactas
Exigências de alta confiabilidade em ciclos contínuos em aplicações de autoatendimento
Sistemas de distribuição de vários tipos de leite exigem protocolos rigorosos de limpeza e manutenção
Partículas e fluidos densos causam vazamentos e paradas não planejadas
Como ajudamos
Apoiamos designs compactos e de elevado desempenho de sistemas de café com controlo de fluidos de resposta rápida e contributo de engenharia para melhorar a consistência, a fiabilidade e a facilidade de manutenção. Estão disponíveis opções com separação de meio (media-separated) para o manuseio de leite e desempenho do sistema a longo prazo.

Dispensação de leite e xaropes
As aplicações com leite e xaropes requerem uma dispensação controlada e repetível para manter a qualidade do produto e a higiene. Viscosidade mais elevada, sensibilidade à temperatura e limpezas frequentes representam desafios adicionais no design do sistema.
Desafios do cliente
Manter os padrões de higiene em ciclos de distribuição de alta frequência
Prevenir entupimentos e vazamentos em vias críticas de fluxo
Evitar a contaminação cruzada entre tipos de produtos
Alcançar um controle consistente das porções para garantia de qualidade e gestão de custos
Como ajudamos
Apoiamos a dispensação fiável de fluidos viscosos através da seleção adequada de componentes e do conhecimento do sistema, ajudando os clientes a cumprir os requisitos de higiene mantendo um desempenho consistente ao longo do tempo.

Dispensação de cerveja e sidra
Os sistemas de cerveja e sidra dependem de pressão estável, controlo preciso do caudal e manuseio higiénico dos fluidos para preservar o sabor, a carbonatação e o rendimento. A fiabilidade é especialmente importante em espaços de elevada rotatividade, como pubs, bares e espaços de eventos.
Desafios do cliente
O controle inadequado da pressão e o fluxo irregular causam formação de espuma, desperdício e qualidade inconsistente no vazamento
Ciclos frequentes de limpeza aceleram o desgaste dos componentes
Paradas não planejadas durante os horários de pico do serviço causam impacto comercial direto
Como ajudamos
Ajudamos a estabilizar o desempenho da dispensação através de soluções precisas de controlo de fluidos, concebidas para ciclos frequentes e ambientes exigentes de bebidas. Isto contribui para maior rendimento, menor desperdício e qualidade de serviço consistente.

Água inteligente e gaseificada
Os sistemas de água inteligente e gaseificada dependem do controlo preciso de água, CO₂ e temperatura para proporcionar uma experiência de consumo consistente. Cada vez mais, estes sistemas integram dispensação quente e fria, aromatização e conectividade para utilização em locais de trabalho, hotelaria e espaços públicos.
Desafios do cliente
Manutenção de pressões estáveis e carbonatação consistente em ambientes de uso intenso
Acúmulo de calcário e qualidade variável da água prejudicam o desempenho ao longo do tempo
O desgaste dos componentes aumenta as necessidades de manutenção
Requisitos de sistemas inteligentes para atingir metas de eficiência, monitoramento e sustentabilidade
Como ajudamos
Apoiamos sistemas de água inteligente e gaseificada com um controlo fiável de líquidos e gases, permitindo uma carbonatação estável, caudal proporcional e funcionamento fiável em aplicações quentes e frias. As nossas soluções apoiam a automação, a monitorização e o design de sistema eficiente a longo prazo.

Sistemas para vinho e cocktails
Os sistemas de dispensação de vinho e cocktails dependem de precisão e repetibilidade para proteger a qualidade do produto e proporcionar uma experiência de marca consistente, particularmente em bebidas premium.
Desafios do cliente
Oxida ção e resíduos que comprometem a qualidade do produto
Dosagem imprecisa e problemas de confiabilidade em sistemas complexos com várias linhas
Açúcares e partículas que causam acúmulo de resíduos e vazamentos
Maior demanda de manutenção devido ao acúmulo de resíduos
Como ajudamos
Apoiamos uma dispensação controlada com soluções de separação de meio (media-separated) que ajudam a proteger bebidas sensíveis mantendo a fiabilidade e o tempo de funcionamento do sistema.
Conhecimento especializado em distribuição de bebidas, incorporado em cada parte do sistema.
A IMI é a única parceira que oferece um portfólio completo, higiênico e integrado ao sistema — combinando válvulas com separação de meios, conexões, reguladores e solenóides — ajudando os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a simplificar plataformas, facilitar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade.
- Beverage-native system expertise
Desenvolvida com base nas realidades das aplicações de distribuição
Os sistemas de distribuição de bebidas apresentam um conjunto próprio de desafios de engenharia, desde a preservação do sabor e da carbonatação até o gerenciamento da higiene, dos ciclos de limpeza e da operação em alta frequência. Nossa experiência em sistemas para cerveja, café, água, leite, xarope, vinho e coquetéis significa que podemos oferecer suporte a todo o ambiente de distribuição, e não apenas a componentes individuais.
- Integrated fluid control portfolio
Menos interfaces, plataformas mais simples
Válvulas, conexões e soluções de regulação são projetadas para funcionar em conjunto, ajudando os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a reduzir a complexidade de fornecedores e simplificar os layouts dos sistemas. Isso possibilita um desenvolvimento mais eficiente, uma validação mais fácil e uma implantação mais tranquila em plataformas globais de bebidas.
- Hygiene and media protection
Projetado para proporcionar uma distribuição mais limpa e confiável
A tecnologia de válvulas com separação de meios e os projetos com volume morto zero ajudam a reduzir as áreas onde resíduos podem se acumular. Isso garante um desempenho higiênico em sistemas de leite, xarope, água e fluidos mistos, ao mesmo tempo em que ajuda a reduzir problemas de manutenção relacionados a entupimentos, acúmulo de resíduos e limpezas frequentes.
- Performance you can validate
Controle consistente para condições operacionais exigentes
Pequenas variações na pressão, no fluxo ou no tempo de resposta podem afetar o sabor, a espuma, o porcionamento, o desperdício e a experiência do cliente. Nossas soluções de controle de fluidos são desenvolvidas para garantir um desempenho repetível em sistemas compactos de bebidas de alto ciclo, onde a confiabilidade é fundamental no dia a dia.
- Compliance-ready design support
Projetado para atender aos requisitos globais do setor de alimentos e bebidas
Nossas soluções são desenvolvidas levando em conta os principais requisitos do setor de alimentos e bebidas, incluindo materiais, princípios de projeto higiênico e normas globais relevantes. Isso ajuda os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a projetar com confiança ao desenvolver plataformas de distribuição para diversos mercados e ambientes operacionais.
Nos sistemas de distribuição de bebidas, pequenas variações de pressão ou caudal podem afetar o sabor, os níveis de desperdício e as necessidades de manutenção. Um controlo fiável ao nível do componente e do sistema é essencial para a operação diária.
As nossas soluções foram concebidas tendo em conta a realidade dos ambientes alimentares e de bebidas, combinando um controlo de fluidos consistente com designs robustos adequados ao uso intensivo. Isto ajuda a reduzir paragens não planeadas, apoia os regimes de limpeza e protege o desempenho em matéria de segurança alimentar. Um controlo preciso contribui também para uma maior rendimento, menor desperdício e uma operação do sistema mais sustentável.

Estudos de caso e aplicações

Do conceito à produção global
O sucesso dos sistemas de distribuição de bebidas depende de mais do que apenas a seleção dos componentes certos. Eles exigem compreensão da aplicação, otimização do sistema e planejamento de confiabilidade a longo prazo. Trabalhamos em estreita colaboração com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do setor de bebidas e integradores de sistemas, desde o conceito inicial e a validação até a produção e a implantação global. Nossas equipes oferecem suporte à seleção específica para cada aplicação, à otimização de desempenho e ao planejamento de confiabilidade — ajudando os clientes a evitar distribuição inconsistente, desgaste prematuro de componentes ou projetos com excesso de engenharia.
Com experiência em uma ampla gama de aplicações no setor de bebidas, oferecemos uma visão abrangente em nível de sistema que viabiliza plataformas escaláveis, longa vida útil e alinhamento com metas de eficiência e sustentabilidade.
Ajudando você a superar os desafios da distribuição de bebidas.
Cada aplicação no setor de bebidas apresenta requisitos distintos em termos de controle de vazão, higiene, gerenciamento de pressão e integração de sistemas. Nossa equipe combina o conhecimento sobre aplicações no setor de bebidas com a expertise em controle de fluidos para ajudá-lo a otimizar o desempenho do sistema, reduzir os riscos de desenvolvimento e garantir uma operação confiável ao longo de todo o ciclo de vida do produto, desde a concepção até a produção.