Garantindo operações ferroviárias confiáveis ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos
Manter os serviços ferroviários em funcionamento requer sistemas capazes de apresentar desempenho consistente ao longo de longas vidas úteis, ao mesmo tempo em que atendem a rigorosos requisitos operacionais, de segurança e ambientais. Seja no projeto de novos veículos ferroviários, na modernização de frotas existentes ou no apoio a programas de manutenção de longo prazo, os engenheiros devem equilibrar a disponibilidade dos veículos, a segurança dos passageiros, a conformidade e os custos do ciclo de vida. A seleção de tecnologias projetadas especificamente para ambientes ferroviários pode desempenhar um papel importante no alcance desses objetivos.
Apoiamos nossos clientes em diversas aplicações ferroviárias por meio de colaboração em engenharia, conhecimento de aplicações e tecnologias de controle voltadas para o setor ferroviário, desenvolvidas e testadas para atuar em ambientes operacionais exigentes.

Preparação de ar e secadores
Os sistemas de ar comprimido desempenham um papel importante em inúmeras funções do material rodante. O gerenciamento eficaz da umidade, a filtragem e o controle da qualidade do ar ajudam a garantir um desempenho confiável ao longo de longos ciclos de vida.
Desafios do cliente
Remoção de umidade, partículas e contaminação por óleo
Melhoria da qualidade do ar comprimido
Redução das intervenções de manutenção
Garantindo o desempenho do sistema a longo prazo
Como ajudamos
Os secadores de ar ferroviários com Tubo de Mídia Adsorvente (AMT) patenteado, bem como as tecnologias de filtragem e preparação de ar, são projetados para garantir o gerenciamento da qualidade do ar comprimido ao longo de toda a vida útil. Eles ajudam a proteger os sistemas pneumáticos contra riscos de contaminação, ao mesmo tempo em que garantem a confiabilidade e reduzem as necessidades de manutenção.

Sistemas de Freio
Os sistemas de freio exigem componentes de controle e monitoramento confiáveis para garantir uma operação segura e eficiente.
Desafios do cliente
Manter o desempenho de frenagem ao longo de vidas úteis prolongadas
Atender aos requisitos de segurança operacional
Reduzir o tempo de inatividade durante a manutenção
Gerenciar o desempenho em condições ambientais variáveis
Como ajudamos
Válvulas, reguladores e pressostatos são projetados e testados exaustivamente para aplicações de frenagem ferroviária.

Sistemas de portas internas e externas, incluindo sistemas de degraus
Os sistemas ferroviários de portas e degraus desempenham um papel essencial no acesso dos passageiros, no conforto, na segurança e na confiabilidade do serviço.
Desafios do cliente
Garantir o acesso confiável dos passageiros
Lidar com condições ambientais adversas
Proporcionar longa vida útil
Atender aos requisitos de acessibilidade
Como ajudamos
Atuadores personalizados, incluindo designs curvos e telescópicos, sistemas de degraus do tipo “plug-and-play” e soluções de controle projetadas para aplicações em portas ferroviárias internas e externas.
As máquinas de café modernas dependem de doseamento preciso, resposta rápida e controlo repetível para oferecer um sabor consistente em cada bebida. Os elevados níveis de utilização e os designs compactos colocam exigências crescentes ao desempenho do controlo de fluidos.
Desafios do cliente
Variabilidade entre as porções e qualidade inconsistente da extração
Espaço de instalação limitado em máquinas comerciais compactas
Exigências de alta confiabilidade em ciclos contínuos em aplicações de autoatendimento
Sistemas de distribuição de vários tipos de leite exigem protocolos rigorosos de limpeza e manutenção
Partículas e fluidos densos causam vazamentos e paradas não planejadas
Como ajudamos
Apoiamos designs compactos e de elevado desempenho de sistemas de café com controlo de fluidos de resposta rápida e contributo de engenharia para melhorar a consistência, a fiabilidade e a facilidade de manutenção. Estão disponíveis opções com separação de meio (media-separated) para o manuseio de leite e desempenho do sistema a longo prazo.

Controle do sistema de suspensão secundária
Os sistemas de suspensão contribuem para a estabilidade do veículo, a qualidade do passeio e a eficiência operacional.
Desafios do cliente
Manter um desempenho preciso de nivelamento
Apoiar a qualidade do conforto de viagem
Reduzir as necessidades de manutenção
Maximizar a disponibilidade do veículo
Como ajudamos
Tecnologia de válvulas de controle de nivelamento e suspensão desenvolvida para ambientes operacionais ferroviários. Projetada para funcionar por 8 a 10 anos sem necessidade de recondicionamento, essa tecnologia oferece total conformidade com os padrões do setor ferroviário.

Trabalhando em parceria com fabricantes de equipamentos originais (OEMs), operadoras e equipes de manutenção, desde o projeto até a manutenção
As aplicações ferroviárias frequentemente envolvem requisitos operacionais específicos, ambientes desafiadores e longos ciclos de vida dos ativos. A seleção das tecnologias de controle adequadas requer uma compreensão dos objetivos de desempenho, das estratégias de manutenção e das considerações de conformidade.
Trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para compreender esses requisitos e apoiar o desenvolvimento de soluções práticas que se alinhem às metas operacionais e do projeto. Nossa experiência abrange aplicações ferroviárias em metrôs, trens intermunicipais, trens de alta velocidade, trens de carga e infraestrutura ferroviária.

Controle de areia
Manter a aderência entre a roda e o trilho é essencial para uma operação segura e eficiente do trem. Em condições úmidas, com gelo ou contaminação, os sistemas de areia precisam fornecer a quantidade certa de areia no momento certo para garantir tração, frenagem e desempenho confiável do veículo.
Desafios do cliente
Fornecer areia com precisão quando e onde for necessário
Manter o desempenho de tração e frenagem em condições úmidas, com gelo ou contaminação
Reduzir o tempo de inatividade, as intervenções de manutenção e os custos do ciclo de vida
Otimizar o desempenho pneumático, incluindo o fluxo de ar e a filtragem, ao longo de todo o ciclo de vida do veículo
Como ajudamos
Oferecemos suporte a aplicações de areia com tecnologias de controle pneumático certificadas para o setor ferroviário, projetadas para ambientes exigentes de material rodante. O controle proporcional do fluxo de ar pode ajudar a gerenciar o uso de energia, enquanto a filtragem adequada ajuda a proteger a unidade de areia como um todo e prolongar a vida útil do sistema.

Sistemas de acoplamento e de ponta
A operação eficiente dos trens depende de sistemas de acoplamento e de ponta que funcionem de maneira confiável em todas as ocasiões. Desde o acoplamento e desacoplamento automáticos até a ativação do cone de ponta, esses sistemas devem apresentar desempenho consistente em condições expostas a vibração, intempéries e contaminação.
Desafios do cliente
Garantir desempenho confiável no acoplamento e desacoplamento
Assegurar a ativação e proteção confiáveis do cone de ponta
Resistir à vibração, à exposição às intempéries e à contaminação
Reduzir intervenções de manutenção, interrupções no serviço e riscos de confiabilidade a longo prazo
Como ajudamos
Oferecemos soluções de acionamento e controle pneumáticos certificadas para o setor ferroviário, destinadas a aplicações em sistemas de acoplamento e de cones de proa. Projetadas para ambientes ferroviários exigentes, nossas tecnologias ajudam a garantir a disponibilidade do sistema, o desempenho seguro da frota e a redução das necessidades de manutenção ao longo de todo o ciclo de vida do veículo.

Controle de buzina
Os sistemas de buzina de trem desempenham um papel importante na segurança ferroviária, fornecendo avisos sonoros claros para o pessoal ao longo da via, usuários das vias públicas e pedestres. O controle pneumático confiável ajuda a garantir o funcionamento consistente da buzina, resposta rápida e desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Desafios do cliente
Garantir o acionamento confiável da buzina em diferentes ambientes operacionais
Manter a saída de som e os tempos de resposta consistentes
Reduzir o consumo de ar, a complexidade do sistema e a demanda de manutenção
Garantir longa vida útil, atendendo aos requisitos operacionais e de segurança ferroviária
Como ajudamos
Oferecemos suporte a aplicações de controle de buzina com válvulas pneumáticas, controle de pressão e tecnologias de gerenciamento de ar projetadas para uma operação ferroviária confiável. Nossos componentes robustos e comprovados no setor ferroviário ajudam a otimizar o desempenho pneumático, melhorar a confiabilidade e reduzir as necessidades de manutenção a longo prazo.

Controle de climatização
O conforto dos passageiros depende de condições estáveis na cabine, especialmente quando os trens trafegam por túneis e passam por mudanças rápidas de pressão. Os sistemas de controle de pressão de climatização precisam responder de forma rápida e confiável para reduzir o desconforto dos passageiros, ao mesmo tempo em que garantem a integridade do veículo e o desempenho operacional.
Desafios do cliente
Responder rapidamente às mudanças de pressão relacionadas a túneis
Minimizar o desconforto dos passageiros, ao mesmo tempo em que se mantém a integridade do veículo
Garantir a abertura e o fechamento confiáveis das válvulas de alívio em ambientes ferroviários exigentes
Reduzir as necessidades de manutenção ao longo do ciclo de vida do veículo
Como ajudamos
Fornecemos sistemas de controle pneumático e atuadores certificados para o setor ferroviário, destinados à operação de válvulas de alívio de pressão. Essas tecnologias permitem um controle rápido e confiável das válvulas de alívio durante as transições em túneis, ajudando a melhorar o conforto dos passageiros, manter a confiabilidade operacional e reduzir as necessidades de manutenção ao longo do ciclo de vida.

Sistemas de controle de carga
As operadoras de carga precisam de sistemas de controle que funcionem dia após dia em rotas longas, aplicações variadas e condições ambientais desafiadoras. O controle pneumático confiável ajuda a maximizar o tempo de atividade, garantir a operação segura e reduzir a carga de manutenção em extensas redes ferroviárias.
Desafios do cliente
Maximizar a disponibilidade da frota e a confiabilidade operacional
Resistir a vibrações, contaminação e condições climáticas extremas
Reduzir custos de manutenção, interrupções de serviço e riscos ao longo do ciclo de vida
Garantir a operação segura em diversas aplicações de transporte de carga, ao mesmo tempo em que se prolonga a vida útil dos componentes
Como ajudamos
Apoiamos as operações modernas de transporte de carga com soluções de controle pneumático certificadas para o setor ferroviário, incluindo controle de pressão, gerenciamento de ar e tecnologias de válvulas. Nossas soluções ajudam as operadoras a melhorar a confiabilidade, reduzir o tempo de inatividade e otimizar o custo total de propriedade ao longo do ciclo de vida do veículo.
Saiba como apoiamos fabricantes, operadoras e equipes de manutenção em uma ampla gama de aplicações de material rodante e ambientes operacionais.
Ajudando operadoras ferroviárias e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a atingir suas metas operacionais
Os sistemas ferroviários operam sob pressão constante para melhorar a disponibilidade, manter a operação segura e gerenciar os custos do ciclo de vida. Nossas soluções ferroviárias são projetadas para enfrentar alguns dos desafios mais comuns enfrentados por operadoras, fabricantes e equipes de manutenção ao longo do ciclo de vida dos ativos.



Converse com um especialista técnico ferroviário sobre seu projeto de material rodante, atualização de frota ou desafio de aplicação em serviço.
Quer você tenha uma especificação detalhada ou uma dúvida inicial, nossos engenheiros ferroviários podem ajudá-lo a definir o escopo da necessidade.

anos de experiências em ferrovias
Países com vendas e de serviços locais
Faixa de operação de -40 °C a +80 °C


Suporte que ajuda a manter as frotas em operação
Manter as frotas ferroviárias em opera ção não se limita às especificações iniciais. O material rodante pode permanecer em serviço por décadas, e manter o desempenho ao longo desse período depende do acesso confiável a peças, de contribuições práticas de engenharia e de opções claras à medida que os ativos envelhecem.
- REDUCE RISK.
Peças de reposição aprovadas.
Peças de reposição originais aprovadas para uso ferroviário, fornecidas com a documentação de que as equipes de manutenção precisam para especificar e instalar com confiança. O uso de peças aprovadas ajuda a proteger o desempenho do sistema e a evitar remoções não planejadas
- FIRST-TIME FIX.
Suporte técnico.
Acesso direto a engenheiros que trabalham no setor ferroviário diariamente. Contribuições práticas sobre seleção, referência cruzada e diagnóstico ajudam a identificar a solução certa logo na primeira tentativa e reduzem o tempo gasto com investigações na oficina.
- EXTEND ASSET LIFE.
Retrofit e atualizações.
Opções para programas de recondicionamento e modernização, desde substituições diretas até alternativas com desempenho aprimorado. A atualização de sistemas em serviço pode aumentar a confiabilidade e reduzir a demanda por manutenção sem a necessidade de um reprojeto completo
- PLAN AHEAD.
Gerenciamento de obsolescência.
Suporte para frotas envelhecidas nas quais os componentes originais estão se aproximando do fim da vida útil, incluindo alternativas com formato, encaixe e função compatíveis e planejamento de disponibilidade de longo prazo que ajuda a evitar reprojetos não planejados.
- LOCAL DELIVERY.
Rede global de serviços.
Suporte local de vendas e serviços em 50 países, respaldado por capacidade de engenharia e fabricação ferroviária. Peças, assessoria técnica e documentação estão disponíveis próximas ao projeto ou à oficina.