0881200000000000

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Conectores

    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Iten: 0523058000000000

    0523058000000000
    Mais informações
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Iten: 0523053000000000

    0523053000000000
    Mais informações
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Iten: 0523052000000000

    0523052000000000
    Mais informações
    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Iten: 0523057000000000

    0523057000000000
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0570110000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301‑803 Form A, 12-240 V AC/DC

    Iten: 0570110000000000

    0570110000000000
    Mais informações

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interface PROFINET, 1 plugue M12 x 1 de 5 pinos, 11 soquetes M12 x 1 de 5 pinos

    Iten: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Mais informações
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Módulo I/O IO-Link, padrão, 1 plugue M12 x 1 de 4 pinos, 8 soquetes M12 x 1 de 4 pinos

    Iten: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Mais informações
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Master IO-Link, interface EtherNet/IP, 1 plugue M12 x 1 de 5 pinos, 11 soquetes M12 x 1 de 5 pinos

    Iten: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Mais informações
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Módulo I/O IO-Link, alimentação auxiliar, 2 plugues M12 x 1 de 4 pinos, 8 soquetes M12 x 1 de 4 pinos

    Iten: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Mais informações
    • Você está aqui
    • 0881200000000000