7032230020002400

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Plugues elétricos

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Iten: 0570275000000000

    0570275000000000
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    0000000020002400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form A, 24 V DC

    Iten: 0000000020002400

    0000000020002400
    Mais informações

    Válvulas

    7032230000000000

    70322 series inline poppet type solenoid valve, G1, 2/2, NC, solenoid pilot / spring return

    Iten: 7032230000000000

    7032230000000000
    Mais informações
    • Você está aqui
    • 7032230020002400