8020765024523050

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D02250828

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Iten: D02250828

    D02250828
    Mais informações
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Iten: C02470828

    C02470828
    Mais informações
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Iten: 102670828

    102670828
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Iten: 0570275000000000

    0570275000000000
    Mais informações

    Silenciadores

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Iten: M/S2

    M/S2
    Mais informações
    0613422000000000

    Protetor de exaustão, G1/4, 1/4 NPT

    Iten: 0613422000000000

    0613422000000000
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    0000000024523050

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form A, 230 V AC

    Iten: 0000000024523050

    0000000024523050
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Iten: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Mais informações
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Iten: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Mais informações
    PS0008025

    Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Iten: PS0008025

    PS0008025
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações

    Válvulas

    8020765000000000

    80207 series Inline solenoid valve, G1/4, 3/2, NC, solenoid pilot / air spring

    Iten: 8020765000000000

    8020765000000000
    Mais informações
    • Você está aqui
    • 8020765024523050