9710296205100000

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

  • Certificação (PDF)

Conexões

D24250748

Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

Iten: D24250748

D24250748
Mais informações
C24470748

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

Iten: C24470748

C24470748
Mais informações
124670748

Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/2" NPT, 1/2"

Iten: 124670748

124670748
Mais informações

Plugues elétricos

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Iten: 0570275000000000

0570275000000000
Mais informações
0663303000000000

Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

Iten: 0663303000000000

0663303000000000
Mais informações

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Iten: 0540593000000000

0540593000000000
Mais informações

Placas

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Iten: 0612790000000000

0612790000000000
Mais informações
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Iten: 0612791000000000

0612791000000000
Mais informações

Silenciadores

C/S4

Porous plastic muffler, C/S4, 1/2" NPT

Iten: C/S4

C/S4
Mais informações
MS004A

Sintered bronze muffler, 1/2" NPT

Iten: MS004A

MS004A
Mais informações
0613423000000000

Protetor de exaustão, G1/2, 1/2 NPT

Iten: 0613423000000000

0613423000000000
Mais informações

Bobinas de solenoide

0000000205100000

IMI Herion Spare Ex-Solenoid

Iten: 0000000205100000

0000000205100000
Mais informações

Tubulação

PB0057100

Nylon tubing, natural, 1/2"

Iten: PB0057100

PB0057100
Mais informações
M/3314

Tube cutter

Iten: M/3314

M/3314
Mais informações

Válvulas

9710296000000000

97105 series Namur interface solenoid valve, 1/2" NPT, 5/2 or 3/2, solenoid pilot / spring return

Iten: 9710296000000000

9710296000000000
Mais informações
  • Você está aqui
  • 9710296205100000