9710505460123050

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

  • Certificação (PDF)

Conexões

D02250828

Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

Iten: D02250828

D02250828
Mais informações
C02470828

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

Iten: C02470828

C02470828
Mais informações
102670828

Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

Iten: 102670828

102670828
Mais informações

Plugues elétricos

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Iten: 0570275000000000

0570275000000000
Mais informações
0663303000000000

Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

Iten: 0663303000000000

0663303000000000
Mais informações

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Iten: 0540593000000000

0540593000000000
Mais informações

Placas

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Iten: 0612790000000000

0612790000000000
Mais informações
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Iten: 0612791000000000

0612791000000000
Mais informações

Silenciadores

M/S2

Porous plastic silencer, G1/4

Iten: M/S2

M/S2
Mais informações
T40C2800

Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

Iten: T40C2800

T40C2800
Mais informações
0613422000000000

Protetor de exaustão, G1/4, 1/4 NPT

Iten: 0613422000000000

0613422000000000
Mais informações

Bobinas de solenoide

0000000460123050

Herion spare coil, 1/2" NPT, 230 V AC

Iten: 0000000460123050

0000000460123050
Mais informações

Tubulação

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Iten: PE2-0008100

PE2-0008100
Mais informações
PA2-0008025C

Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

Iten: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Mais informações
PS0008025

Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

Iten: PS0008025

PS0008025
Mais informações
M/3314

Tube cutter

Iten: M/3314

M/3314
Mais informações

Válvulas

9710505000000000

97105 series Namur interface solenoid valve, G1/4, 5/2 or 3/2, solenoid pilot / spring return

Iten: 9710505000000000

9710505000000000
Mais informações
  • Você está aqui
  • 9710505460123050