9710515460123050

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

  • Certificação (PDF)

Conexões

D24250428

Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 1/4"

Iten: D24250428

D24250428
Mais informações
C24470428

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

Iten: C24470428

C24470428
Mais informações
124670428

Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

Iten: 124670428

124670428
Mais informações

Plugues elétricos

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Iten: 0570275000000000

0570275000000000
Mais informações
0663303000000000

Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

Iten: 0663303000000000

0663303000000000
Mais informações

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Iten: 0540593000000000

0540593000000000
Mais informações

Placas

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Iten: 0612790000000000

0612790000000000
Mais informações
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Iten: 0612791000000000

0612791000000000
Mais informações

Silenciadores

C/S2

Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

Iten: C/S2

C/S2
Mais informações
MS002A

Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

Iten: MS002A

MS002A
Mais informações
0613422000000000

Protetor de exaustão, G1/4, 1/4 NPT

Iten: 0613422000000000

0613422000000000
Mais informações

Bobinas de solenoide

0000000460123050

Herion spare coil, 1/2" NPT, 230 V AC

Iten: 0000000460123050

0000000460123050
Mais informações

Tubulação

PB0054100

Nylon tubing, natural, 1/4"

Iten: PB0054100

PB0054100
Mais informações
PW0054100

Polyurethane tube, natural, 1/4"

Iten: PW0054100

PW0054100
Mais informações
M/3314

Tube cutter

Iten: M/3314

M/3314
Mais informações

Válvulas

9710515000000000

97105 series Namur interface solenoid valve, 1/4" NPT, 5/2 or 3/2, solenoid pilot / spring return

Iten: 9710515000000000

9710515000000000
Mais informações
  • Você está aqui
  • 9710515460123050