9710559208600500

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

  • Certificação (PDF)

Conexões

D02251248

Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

Iten: D02251248

D02251248
Mais informações
C02471248

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

Iten: C02471248

C02471248
Mais informações
102671048

Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

Iten: 102671048

102671048
Mais informações

Plugues elétricos

0570275000000000

Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

Iten: 0570275000000000

0570275000000000
Mais informações
0663303000000000

Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

Iten: 0663303000000000

0663303000000000
Mais informações

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Iten: 0540593000000000

0540593000000000
Mais informações

Placas

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Iten: 0612790000000000

0612790000000000
Mais informações
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Iten: 0612791000000000

0612791000000000
Mais informações

Silenciadores

M/S4

Porous plastic silencer, G1/2

Iten: M/S4

M/S4
Mais informações
T40C4800

Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

Iten: T40C4800

T40C4800
Mais informações
0613423000000000

Protetor de exaustão, G1/2, 1/2 NPT

Iten: 0613423000000000

0613423000000000
Mais informações

Tubulação

PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Iten: PE2-0012100

PE2-0012100
Mais informações
PA2-0012025C

Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

Iten: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Mais informações
PS0012025

Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

Iten: PS0012025

PS0012025
Mais informações
M/3314

Tube cutter

Iten: M/3314

M/3314
Mais informações
  • Você está aqui
  • 9710559208600500