9711042000000000

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D24250428

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, 1/4" NPT, 1/4"

    Iten: D24250428

    D24250428
    Mais informações
    C24470428

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/4" NPT, 1/4"

    Iten: C24470428

    C24470428
    Mais informações
    124670428

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

    Iten: 124670428

    124670428
    Mais informações

    Conectores

    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Iten: 0523057000000000

    0523057000000000
    Mais informações
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Iten: 0523052000000000

    0523052000000000
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Iten: 0570275000000000

    0570275000000000
    Mais informações
    0663303000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

    Iten: 0663303000000000

    0663303000000000
    Mais informações
    0680003000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301‑803 Form B, 12-250 V AC/DC

    Iten: 0680003000000000

    0680003000000000
    Mais informações

    Manifold

    2221102000000000

    V61 fixed length manifold, two stations

    Iten: 2221102000000000

    2221102000000000
    Mais informações
    2221103000000000

    V61 fixed length manifold, three stations

    Iten: 2221103000000000

    2221103000000000
    Mais informações
    2221104000000000

    V61 fixed length manifold, four stations

    Iten: 2221104000000000

    2221104000000000
    Mais informações
    2221106000000000

    V61 fixed length manifold, six stations

    Iten: 2221106000000000

    2221106000000000
    Mais informações
    2221112000000000

    V61 fixed length manifold, twelve stations

    Iten: 2221112000000000

    2221112000000000
    Mais informações

    Silenciadores

    C/S2

    Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

    Iten: C/S2

    C/S2
    Mais informações

    Tubulação

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Iten: PB0054100

    PB0054100
    Mais informações
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Iten: PW0054100

    PW0054100
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • 9711042000000000