9712000303602400

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D02250828

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Iten: D02250828

    D02250828
    Mais informações
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Iten: C02470828

    C02470828
    Mais informações
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Iten: 102670828

    102670828
    Mais informações

    Conectores

    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Iten: 0523058000000000

    0523058000000000
    Mais informações
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Iten: 0523053000000000

    0523053000000000
    Mais informações
    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Iten: 0523057000000000

    0523057000000000
    Mais informações
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Iten: 0523052000000000

    0523052000000000
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Iten: 0570275000000000

    0570275000000000
    Mais informações
    0663303000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

    Iten: 0663303000000000

    0663303000000000
    Mais informações
    0680003000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301‑803 Form B, 12-250 V AC/DC

    Iten: 0680003000000000

    0680003000000000
    Mais informações

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Iten: 0540593000000000

    0540593000000000
    Mais informações

    Placas

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Iten: 0612790000000000

    0612790000000000
    Mais informações
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Iten: 0612791000000000

    0612791000000000
    Mais informações

    Silenciadores

    M/S1

    Porous plastic silencer, G1/8

    Iten: M/S1

    M/S1
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    0000000303602400

    Herion spare coil, DIN EN 175301-803 Form A, 24 V DC

    Iten: 0000000303602400

    0000000303602400
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Iten: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Mais informações
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Iten: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Mais informações
    PS0008025

    Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Iten: PS0008025

    PS0008025
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações

    Válvulas

    9712000000000000

    97100 series Namur interface solenoid valve, G1/4, 5/3, APB, Solenoid pilot / solenoid pilot

    Iten: 9712000000000000

    9712000000000000
    Mais informações
    • Você está aqui
    • 9712000303602400