9713755000000000

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D02251248

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

    Iten: D02251248

    D02251248
    Mais informações
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Iten: C02471248

    C02471248
    Mais informações
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Iten: 102671048

    102671048
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Iten: 0570275000000000

    0570275000000000
    Mais informações
    0663303000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form A, 12-250 V AC/DC

    Iten: 0663303000000000

    0663303000000000
    Mais informações

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Iten: 0540593000000000

    0540593000000000
    Mais informações

    Placas

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Iten: 0612790000000000

    0612790000000000
    Mais informações
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Iten: 0612791000000000

    0612791000000000
    Mais informações

    Silenciadores

    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Iten: M/S4

    M/S4
    Mais informações
    T40C4800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

    Iten: T40C4800

    T40C4800
    Mais informações
    0613423000000000

    Protetor de exaustão, G1/2, 1/2 NPT

    Iten: 0613423000000000

    0613423000000000
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Iten: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Mais informações
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Iten: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Mais informações
    PS0012025

    Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Iten: PS0012025

    PS0012025
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • 9713755000000000