Eixos lineares
Eixos lineares simples de precisão, construídos a partir de blocos modulares de perfil, guia, acionamento e acessórios – configuráveis e adaptáveis a ambientes exigentes. Versões em aço inoxidável e reforçadas estão disponíveis para aplicações como proteção contra explosão (ATEX), processamento alimentar e salas limpas.

Eixos lineares em ação
Sistemas multieixo
Sistemas multieixo e de pórtico construídos combinando perfis modulares, opções de guia e acionamento e acessórios, conforme os requisitos da aplicação. As opções modulares de projeto e o apoio de engenharia ajudam a especificar mesmo requisitos complexos de movimento multieixo. Larguras de perfil 30–200 mm; opções de acionamento incluem correia dentada, fuso de esferas/trapezoidal, cremalheira e pinhão, motor linear; cursos de 100 mm a 4 m; cargas até 300 kg; repetibilidade de posicionamento de ±0,025 a 0,1 mm.

Atuadores elétricos
Atuadores elétricos de haste de alto desempenho, concebidos para movimento preciso e repetível numa vasta gama de aplicações industriais. Construídos segundo a norma ISO 15552 e disponíveis em múltiplas configurações, oferecem uma atualização fiável e direta do pneumático para o elétrico.

Aplicações de movimento linear elétrico
Apoiamos projetos de automação numa vasta gama de aplicações – do posicionamento monoeixo a sistemas multieixo complexos. Em seguida apresentamos áreas de aplicação comuns, bem como requisitos especializados que regularmente apoiamos.
Engenharia Mecânica e de Sistemas
Plantas de revestimento, pintura, soldagem, medição e conformação; maquinário para vidro, pedra e marcenaria.

Automação e Engenharia Elétrica
Linhas de montagem e sistemas de armazenamento, sistemas de montagem e manuseio, e equipamentos de medição e inspeção.

Tecnologia de elevação e manuseio de materiais
Sistemas de engarrafamento e dosagem, sistemas de elevação eletromecânicos, sistemas de elevação e sistemas de pick and place.

Tecnologia de embalagem
Equipamentos e sistemas de rotulagem e embalagem para cartonagem, carregamento, embalagem e entrega.
Soluções certificadas para ambientes exigentes
Algumas aplicações impõem exigências adicionais ao movimento linear – desde certificação regulamentar a higiene e controlo de contaminação. Respondemos a estes requisitos com soluções de eixos lineares concebidas para ambientes especializados, complementadas com orientação técnica prática que o ajuda a especificar corretamente e a integrar com confiança.

Aplicações industriais especializadas
De ambientes estritamente regulamentados a processos de fabrico de ponta, as nossas soluções de movimento linear elétrico respondem às exigências precisas das indústrias especializadas.
Indústria alimentícia
Produção de alimentos e produção de ração animal

Indústria química e farmacêutica
Equipamentos de mistura, teste e dosagem, aplicações de laboratório e condições de sala limpa

Automação de farmácias
Sistemas de coleta automatizados

Impressão 3D
Prototipagem rápida, impressão 3D industrial, processamento de metal sinterizado e projetos arquitetônicos.
Insights de aplicativos
Apoio de engenharia
As nossas soluções de movimento linear elétrico têm o apoio de mais de 30 anos de experiência aplicacional e de uma equipa de engenharia focada em ajudá-lo a especificar a solução certa à primeira. Oferecemos apoio prático para orientar a seleção e a integração – desde o conceito inicial até à entrega.

Recursos sobre atuadores elétricos
Participe, aprenda e transforme sua abordagem ao controle de movimento conosco
Nestes webinars sob demanda, nossos especialistas em produtos de movimento elétrico oferecem insights técnicos e conselhos práticos para aprimorar sua compreensão dos fundamentos do movimento elétrico e explorar como ele pode transformar suas operações.