Cilindros Elétricos- precisos, repetitivos e de longa durabilidade

    Cilindros elétricos de haste
    Os cilindros de fuso de esferas, estilo haste, padrão ISO, estão disponíveis com ou sem servomotores, em 6 tamanhos de diâmetro e com 2 opções de montagem de motor. Precisos e repetitivos, oferecem longa durabilidade, fácil instalação com base na norma ISO 15552; e com a proteção opcional IP65 para motores montados axial ou paralelamente, oferecem uma solução para todos os ambientes de aplicação.
    Motores
    Os cilindros elétricos de haste são complementados por uma linha de servomotores CA de alto desempenho. Os motores podem ser montados axial ou paralelamente.
    Acionamentos
    Os cilindros elétricos de haste estão disponíveis com uma variedade de acionamentos servo que oferecem desempenho máximo em um pacote de tamanho mínimo. O espaço mínimo ocupado e a excepcional densidade de potência fazem deles um dos menores acionamentos servo disponíveis no mercado atualmente.

    Obtenha um movimento elétrico sem fim. Faça o download do nosso white paper.

    Sistemas multi-eixos estão se tornando cada vez mais populares, mas escolher a especificação certa pode ser um desafio. Descubra como nossa abordagem independente de soluções para especificação pode aprimorar seus designs multi-eixos.

    Recursos sobre atuadores elétricos

    O que é um atuador elétrico?

    O que é um motor elétrico?

    O que é um acionamento elétrico?

    Norgren ELION actuator range extended with IP65

    Recursos

    • Brochura de Movimento Elétrico (PDF)
    • Ficha Técnica do Cilindro Elétrico (PDF)
    • CAD 2D e 3D
    • Configurador de Cilindro Elétrico
    • Configurador de eixos lineares
    • Ferramenta de cálculo da vida útil