Unidades de eixos lineares simples de precisão oferecem flexibilidade única devido à sua construção modular a partir de perfis, guias, acionamentos e blocos de acessórios de alta qualidade.
Cada eixo linear pode ser configurado e modificado individualmente, e além de nossas unidades padrão, também oferecemos componentes em aço inoxidável e reforçados, adequados para aplicações em proteção contra explosões (ATEX), processamento de alimentos e áreas de salas limpas. Também disponibilizamos uma ampla gama de acessórios, como motores, acionamentos, eixos de conexão, interruptores, redutores de engrenagem, freios de segurança, correntes de cabos e muito mais, permitindo personalizar nosso eixo linear de acordo com suas necessidades individuais.Linear axis with tooth belt drive
Eixos lineares com acionamento por correia dentada podem ser encontrados em todas as indústrias e em uma variedade de aplicações. Não importa com que frequência e quão longe você deseja mover suas peças de trabalho, as unidades lineares acionadas por correia são ideais para tarefas rápidas de manuseio e posicionamento. O eixo linear é acionado por uma correia dentada reforçada com aço, movendo cargas leves ou pesadas do ponto A ao ponto B dentro do tempo de ciclo desejado. Caracterizados por altas velocidades, eles entregam resultados impressionantes mesmo em longas distâncias de deslocamento. O posicionamento do carrinho é alcançado por meio de uma guia de rolos ou guia de trilho, dependendo da série do produto e dos requisitos da aplicação.

Eixo linear com acionamento por fuso.
Eixos lineares com acionamento por fusos podem gerar altas forças de avanço e oferecem uma precisão de posicionamento e repetitividade extremamente precisas, tornando-se um padrão popular em aplicações de processamento, dosagem e posicionamento. Nossos acionamentos por fuso são caracterizados por excelente precisão, garantida mesmo sob condições operacionais severas e com longos tempos de operação. Os sistemas são acionados por um fuso trapezoidal ou por um fuso de esferas. Para o posicionamento do carrinho, você pode escolher entre uma guia deslizante, guia de rolos ou guia de trilho.

Eixo linear com acionamento por cremalheira e pinhão.
Eixos lineares com acionamentos de cremalheira e pinhão são ideais para aplicações onde cargas extremamente pesadas precisam ser movidas por longas dist âncias. Mesmo com cargas pesadas, eles fornecem a precisão de posicionamento mais precisa. Além disso, este design permite que vários carros sejam operados independentemente uns dos outros na unidade linear. Os sistemas de cremalheira e pinhão são ideais para levantar cargas pesadas e para uso em sistemas cartesianos. O posicionamento do carro é obtido usando uma guia de rolo ou guia de trilho, dependendo da série do produto e dos requisitos da aplicação.