J0133B1-3.25X9.000

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Conexões

    C24470748

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

    Iten: C24470748

    C24470748
    Mais informações
    C2VA00748

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, 1/2" NPT, 1/2"

    Iten: C2VA00748

    C2VA00748
    Mais informações
    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Iten: C24250748

    C24250748
    Mais informações

    Montagens

    49013A

    Rod Eye, 4" diameter

    Iten: 49013A

    49013A
    Mais informações
    CC-1-12

    Rod Alignment Coupler, 4" diameter

    Iten: CC-1-12

    CC-1-12
    Mais informações
    49020

    Eye Bracket, 4" diameter

    Iten: 49020

    49020
    Mais informações
    49030A

    Rod Clevis, 4" diameter

    Iten: 49030A

    49030A
    Mais informações

    Kits de manutenção

    AJK-323

    Piston Seal Kit

    Iten: AJK-323

    AJK-323
    Mais informações
    RBK-25

    Rod Bearing Kit

    Iten: RBK-25

    RBK-25
    Mais informações
    • Você está aqui
    • J0133B1-3.25X9.000