M/49/MAZ14J

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Conexões

    D02250618

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 6mm

    Iten: D02250618

    D02250618
    Mais informações
    C02470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Iten: C02470618

    C02470618
    Mais informações
    102670618

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/8, 6mm

    Iten: 102670618

    102670618
    Mais informações

    Plugues elétricos

    M/P19063

    Electrical plug, DIN EN 175301-803 Form B, 240 V DC

    Iten: M/P19063

    M/P19063
    Mais informações
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Iten: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    QM/48/14J/21

    Bobinas de reposição

    Iten: QM/48/14J/21

    QM/48/14J/21
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Iten: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Mais informações
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Iten: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Mais informações
    PS0006050B/LP

    Super flexible polyamide tube, natural, 50m, 6mm/4mm

    Iten: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • M/49/MAZ14J