P82F-3GT-PBA

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Acessórios

    V10037-E19

    Light emitting seal, 15mm DIN EN 175301-803 Form C, 220-240Vac

    Iten: V10037-E19

    V10037-E19
    Mais informações
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Iten: 0881300000000000

    0881300000000000
    Mais informações
    0860810000000000

    51D Electronic pneumatic pressure switch, G1/8, -1-10 bar

    Iten: 0860810000000000

    0860810000000000
    Mais informações

    Conectores

    NC-DINCA-123MS-A

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Formato C, plugue M12 x 1 de 3 pinos, cabo de 0,6 m

    Iten: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Mais informações
    NC-DINCA-123MS-1

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Formato C, plugue M12 x 1 de 3 pinos, cabo de 1 m

    Iten: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Mais informações
    NC-DINCA-123MS-2

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Formato C, plugue M12 x 1 de 3 pinos, cabo de 2 m

    Iten: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Mais informações
    NC-DINCA-123MS-5

    Conector de válvula, conector DIN EN 175301-803 Formato C, plugue M12 x 1 de 3 pinos, cabo de 5 m

    Iten: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Mais informações
    V10013-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC/DC

    Iten: V10013-D01

    V10013-D01
    Mais informações
    V10013-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 240-250 V AC/DC

    Iten: V10013-D03

    V10013-D03
    Mais informações
    V10016-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 220 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10016-D01

    V10016-D01
    Mais informações
    V10016-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 220 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10016-D03

    V10016-D03
    Mais informações

    Plugues elétricos

    V10012-D19

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 220 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10012-D19

    V10012-D19
    Mais informações
    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações

    Manifold

    820028-53KIT

    Excelon Plus 82 full flow porting block, G3/8

    Iten: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    Mais informações
    0523109000000000

    Excelon 72/73 porting block for pressure switch

    Iten: 0523109000000000

    0523109000000000
    Mais informações

    Montagens

    820014-51KIT

    Excelon Plus 82 Quikclamp

    Iten: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    Mais informações
    820014-52KIT

    Excelon Plus 82 Quikclamp with bracket assembled

    Iten: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    Mais informações

    Silenciadores

    MB002A

    Quietaire heavy duty silencer male, 1/4" PTF

    Iten: MB002A

    MB002A
    Mais informações
    MB002B

    Quietaire heavy duty silencer male, R1/4

    Iten: MB002B

    MB002B
    Mais informações
    • Você está aqui
    • P82F-3GT-PBA