PRA/862032/MIB/213A/100

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Conexões

    C02470818

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 8mm

    Iten: C02470818

    C02470818
    Mais informações
    C0K510818

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/8, 8mm

    Iten: C0K510818

    C0K510818
    Mais informações
    C02250818

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 8mm

    Iten: C02250818

    C02250818
    Mais informações

    Conectores

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10012-D13

    V10012-D13
    Mais informações
    V10014-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10014-D01

    V10014-D01
    Mais informações
    V10014-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10014-D03

    V10014-D03
    Mais informações
    M/P73001/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Iten: M/P73001/5

    M/P73001/5
    Mais informações
    M/P73002/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Iten: M/P73002/5

    M/P73002/5
    Mais informações
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Iten: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Mais informações

    Montagens

    QM/8032/35

    A - Pinos Roscados (extensão dos tirantes) Dianteiros e Traseiros - 32mm/40mm de diâmetro

    Iten: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Mais informações
    QM/8025/38

    AK - Acoplamento Angular - 25mm/32mm de diâmetro

    Iten: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Mais informações
    QA/8032/22

    BG - Flange dianteira e traseira de Montagem - 32mm de diâmetro

    Iten: QA/8032/22

    QA/8032/22
    Mais informações
    QA/8032/21

    C - Cantoneira dianteira ou traseira de montagem - 32mm de diâmetro

    Iten: QA/8032/21

    QA/8032/21
    Mais informações
    QA/8032/23

    D - Articulação Traseira Fêmea - 32mm de diâmetro

    Iten: QA/8032/23

    QA/8032/23
    Mais informações
    QA/8032/42

    D2 - Fixação Traseira Fêmea - 32mm de diâmetro

    Iten: QA/8032/42

    QA/8032/42
    Mais informações
    QM/8025/25

    F - Piston Rod Clevis Mounting 25mm bore

    Iten: QM/8025/25

    QM/8025/25
    Mais informações
    QA/8032/34

    FH - Detachable Trunnion Mounting 32mm bore

    Iten: QA/8032/34

    QA/8032/34
    Mais informações
    QA/8032/27

    R - Articulação Traseira Macho - 32mm de diâmetro

    Iten: QA/8032/27

    QA/8032/27
    Mais informações
    QA/8032/41

    S - Mancal de Articulação - 32mm de diâmetro

    Iten: QA/8032/41

    QA/8032/41
    Mais informações
    M/P19931

    Narrow hinge style SS, 32mm bore

    Iten: M/P19931

    M/P19931
    Mais informações
    M/P19493

    Wide hinge style SW, 32mm bore

    Iten: M/P19493

    M/P19493
    Mais informações
    QM/8025/32

    UF - Articulação Universal (Rótula) - 25mm de diâmetro

    Iten: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Mais informações
    QA/8032/33

    UR - Universal Rear Eye Mounting 32mm bore

    Iten: QA/8032/33

    QA/8032/33
    Mais informações
    M/P40310

    Swivel hinge style US, 32mm bore

    Iten: M/P40310

    M/P40310
    Mais informações

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo de 5m

    Iten: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Mais informações
    M/50/LSU/5U

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo PUR de 5m

    Iten: M/50/LSU/5U

    M/50/LSU/5U
    Mais informações
    M/50/RAC/5V

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo de 5m

    Iten: M/50/RAC/5V

    M/50/RAC/5V
    Mais informações
    M/50/LSU/CP

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo de 0,3m

    Iten: M/50/LSU/CP

    M/50/LSU/CP
    Mais informações
    M/50/EAP/5V

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 5 m

    Iten: M/50/EAP/5V

    M/50/EAP/5V
    Mais informações
    M/50/EAN/5V

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 5m

    Iten: M/50/EAN/5V

    M/50/EAN/5V
    Mais informações
    M/50/EAP/CP

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 0,3 m

    Iten: M/50/EAP/CP

    M/50/EAP/CP
    Mais informações
    M/50/EAN/CP

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 0,3m

    Iten: M/50/EAN/CP

    M/50/EAN/CP
    Mais informações
    M/50/EAP/CC

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 0,3 m

    Iten: M/50/EAP/CC

    M/50/EAP/CC
    Mais informações

    Tubulação

    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Iten: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Mais informações
    • Você está aqui
    • PRA/862032/MIB/213A/100