PRA/862080/MIB/213A/100

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Conexões

    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Iten: C02470828

    C02470828
    Mais informações
    C0K510828

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/4, 8mm

    Iten: C0K510828

    C0K510828
    Mais informações
    C02250828

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Iten: C02250828

    C02250828
    Mais informações

    Conectores

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10012-D13

    V10012-D13
    Mais informações
    V10014-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10014-D01

    V10014-D01
    Mais informações
    V10014-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10014-D03

    V10014-D03
    Mais informações
    M/P73001/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Iten: M/P73001/5

    M/P73001/5
    Mais informações
    M/P73002/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Iten: M/P73002/5

    M/P73002/5
    Mais informações
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Iten: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Mais informações

    Montagens

    QM/8080/35

    A - Pinos Roscados (extensão dos tirantes) Dianteiros e Traseiros - 80mm/100mm de diâmetro

    Iten: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Mais informações
    QM/8080/38

    AK - Acoplamento Angular - 80mm/100mm de diâmetro

    Iten: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Mais informações
    QA/8080/22

    BG - Flange dianteira e traseira de Montagem - 80mm de diâmetro

    Iten: QA/8080/22

    QA/8080/22
    Mais informações
    QA/8080/21

    C - Cantoneira dianteira ou traseira de montagem - 80mm de diâmetro

    Iten: QA/8080/21

    QA/8080/21
    Mais informações
    QA/8080/23

    D - Articulação Traseira Fêmea - 80mm de diâmetro

    Iten: QA/8080/23

    QA/8080/23
    Mais informações
    QA/8080/42

    D2 - Fixação Traseira Fêmea - 80mm de diâmetro

    Iten: QA/8080/42

    QA/8080/42
    Mais informações
    QM/8080/25

    F - Piston Rod Clevis Mounting 80mm/100mm bore

    Iten: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Mais informações
    QA/8080/34

    FH - Detachable Trunnion Mounting 80mm bore

    Iten: QA/8080/34

    QA/8080/34
    Mais informações
    QA/8080/27

    R - Articulação Traseira Macho 80mm de diâmetro

    Iten: QA/8080/27

    QA/8080/27
    Mais informações
    QA/8063/41

    S - Mancal de Articulação - 63mm/80mm de diâmetro

    Iten: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Mais informações
    M/P19935

    Narrow hinge style SS, 80mm bore

    Iten: M/P19935

    M/P19935
    Mais informações
    M/P19497

    Wide hinge style SW, 80mm bore

    Iten: M/P19497

    M/P19497
    Mais informações
    QM/8080/32

    UF - Articulação Universal (Rótula) - 80mm/100mm de diâmetro

    Iten: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Mais informações
    QA/8080/33

    UR - Universal Rear Eye Mounting 80mm bore

    Iten: QA/8080/33

    QA/8080/33
    Mais informações
    M/P40314

    Swivel hinge style US, 80mm bore

    Iten: M/P40314

    M/P40314
    Mais informações

    Interruptores

    M/50/LSU/5V

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo de 5m

    Iten: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Mais informações
    M/50/LSU/5U

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo PUR de 5m

    Iten: M/50/LSU/5U

    M/50/LSU/5U
    Mais informações
    M/50/RAC/5V

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo de 5m

    Iten: M/50/RAC/5V

    M/50/RAC/5V
    Mais informações
    M/50/LSU/CP

    M/50 Sensor magnético tipo reed, cabo de 0,3m

    Iten: M/50/LSU/CP

    M/50/LSU/CP
    Mais informações
    M/50/EAP/5V

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 5 m

    Iten: M/50/EAP/5V

    M/50/EAP/5V
    Mais informações
    M/50/EAN/5V

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 5m

    Iten: M/50/EAN/5V

    M/50/EAN/5V
    Mais informações
    M/50/EAP/CP

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 0,3 m

    Iten: M/50/EAP/CP

    M/50/EAP/CP
    Mais informações
    M/50/EAN/CP

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 0,3m

    Iten: M/50/EAN/CP

    M/50/EAN/CP
    Mais informações
    M/50/EAP/CC

    M/50 Sensor magnético de estado sólido, cabo de 0,3 m

    Iten: M/50/EAP/CC

    M/50/EAP/CC
    Mais informações

    Tubulação

    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Iten: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Mais informações
    • Você está aqui
    • PRA/862080/MIB/213A/100