S00200400

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Similar

    100200400

    Pneufit 10 push-in fitting, union, straight, 4mm

    Iten: 100200400

    100200400
    Mais informações
    C00200400

    Pneufit C push-in fitting, union, straight, 4mm

    Iten: C00200400

    C00200400
    Mais informações
    D00200400

    Pneufit D acetal push-in fitting, union, straight, 4mm

    Iten: D00200400

    D00200400
    Mais informações
    E00200400

    Conexão push-in Pneufit E, união, reta, 4mm

    Iten: E00200400

    E00200400
    Mais informações
    M00200400

    Pneufit M push-in fitting, union, straight, 4mm

    Iten: M00200400

    M00200400
    Mais informações

    Tubulação

    PA2-0004025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Iten: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Mais informações
    PA2-0004100

    Polyamide tube, natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Iten: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Mais informações
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Iten: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • S00200400