V415517D-C318B

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Acessórios

    V70422-K50

    Blanking disc for modular sub-base, for ports 1, 3 and 5

    Iten: V70422-K50

    V70422-K50
    Mais informações
    V70423-K50

    Blanking disc for modular sub-base, for ports 12 and 14

    Iten: V70423-K50

    V70423-K50
    Mais informações
    V70532-K00

    Manual Override Set Up Kit

    Iten: V70532-K00

    V70532-K00
    Mais informações

    Plugues elétricos

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações

    Montagens

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Iten: V10009-C00

    V10009-C00
    Mais informações
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Iten: V10592-C01

    V10592-C01
    Mais informações
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Iten: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Mais informações

    Placas

    V70400-K50

    Blanking plate for unused station

    Iten: V70400-K50

    V70400-K50
    Mais informações
    V70429-A50

    Intermediate supply / exhaust module

    Iten: V70429-A50

    V70429-A50
    Mais informações
    V70430-K50

    Single valve shut-off plate (Port 1 blocked)

    Iten: V70430-K50

    V70430-K50
    Mais informações
    V70427-K51

    Single pressure regulator plate, port 1 regulated

    Iten: V70427-K51

    V70427-K51
    Mais informações
    V70427-K54

    Double pressure regulator plate, ports 2 + 4 regulated

    Iten: V70427-K54

    V70427-K54
    Mais informações
    V70428-K50

    Flow regulator plate, ports 3 and 5 regulated

    Iten: V70428-K50

    V70428-K50
    Mais informações
    V70435-A50

    Sandwich plate with additional pressure port 1

    Iten: V70435-A50

    V70435-A50
    Mais informações
    V70429-P50

    Immediate supply/exhaust manifold, 1/8" NPT

    Iten: V70429-P50

    V70429-P50
    Mais informações
    V70427-K52

    Single pressure regulator plate, port 2 regulated

    Iten: V70427-K52

    V70427-K52
    Mais informações
    V70427-K53

    Single pressure regulator plate, port 4 regulated

    Iten: V70427-K53

    V70427-K53
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    VZC7L2C1-C318A

    Mini ISO Valve - Solenoid

    Iten: VZC7L2C1-C318A

    VZC7L2C1-C318A
    Mais informações

    Placa de conexão

    V70401-A5B

    Single station for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70401-A5B

    V70401-A5B
    Mais informações
    V70425-P5F

    Modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Iten: V70425-P5F

    V70425-P5F
    Mais informações
    V70425-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70425-A5F

    V70425-A5F
    Mais informações
    V70426-P5F

    Modular sub-base side ported with pilot ports, 1/8" NPT

    Iten: V70426-P5F

    V70426-P5F
    Mais informações
    V70426-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70426-A5F

    V70426-A5F
    Mais informações
    V70432-P5F

    Double station modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Iten: V70432-P5F

    V70432-P5F
    Mais informações
    V70432-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70432-A5F

    V70432-A5F
    Mais informações
    V70425-A5E

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70425-A5E

    V70425-A5E
    Mais informações
    V70426-A5E

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70426-A5E

    V70426-A5E
    Mais informações
    V70424-B5C

    End plate kit, G1/4

    Iten: V70424-B5C

    V70424-B5C
    Mais informações
    V70431-A5F

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70431-A5F

    V70431-A5F
    Mais informações
    V70424-R5C

    End plate kit, 1/4" NPT

    Iten: V70424-R5C

    V70424-R5C
    Mais informações
    V70431-P5F

    End plate kit, 1/4" NPT, 1/8" NPT

    Iten: V70431-P5F

    V70431-P5F
    Mais informações
    V70402-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70402-A50

    V70402-A50
    Mais informações
    V70404-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70404-A50

    V70404-A50
    Mais informações
    V70408-A50

    Modular sub-bases and end plates for V44/V45 Mini ISO valves

    Iten: V70408-A50

    V70408-A50
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V415517D-C318B