V45AA11D-C318A

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Acessórios

    V70522-K00

    Blanking disc to modular sub-base, ports 1, 3, 5

    Iten: V70522-K00

    V70522-K00
    Mais informações
    V70523-K00

    Blanking disc for modular sub-base, for ports 12 and 14

    Iten: V70523-K00

    V70523-K00
    Mais informações
    V70532-K00

    Manual Override Set Up Kit

    Iten: V70532-K00

    V70532-K00
    Mais informações

    Plugues elétricos

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações

    Montagens

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Iten: V10009-C00

    V10009-C00
    Mais informações
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Iten: V10592-C01

    V10592-C01
    Mais informações
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Iten: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Mais informações

    Placas

    V70500-KA0

    Blanking plate for unused station

    Iten: V70500-KA0

    V70500-KA0
    Mais informações
    V70529-BA0

    Intermediate supply / exhaust module

    Iten: V70529-BA0

    V70529-BA0
    Mais informações
    V70530-KA0

    Single valve shut-off plate (Port 1 blocked)

    Iten: V70530-KA0

    V70530-KA0
    Mais informações
    V70527-KA1

    Single pressure regulator plate, port 1 regulation

    Iten: V70527-KA1

    V70527-KA1
    Mais informações
    V70527-KA2

    Single pressure regulator plate, port 2 regulated

    Iten: V70527-KA2

    V70527-KA2
    Mais informações
    V70527-KA3

    Single pressure regulator plate, port 4 regulated

    Iten: V70527-KA3

    V70527-KA3
    Mais informações
    V70527-KA4

    Double pressure regulator plate, ports 2 + 4 regulated

    Iten: V70527-KA4

    V70527-KA4
    Mais informações
    V70528-KA0

    Flow regulator plate

    Iten: V70528-KA0

    V70528-KA0
    Mais informações
    V70535-BA0

    Sandwich plate with additional pressure port 1

    Iten: V70535-BA0

    V70535-BA0
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    VZC7L2C1-C318A

    Mini ISO Valve - Solenoid

    Iten: VZC7L2C1-C318A

    VZC7L2C1-C318A
    Mais informações

    Placa de conexão

    V70501-BAB

    Single Station Sub-base Side pilot ports

    Iten: V70501-BAB

    V70501-BAB
    Mais informações
    V70501-RAB

    Single station side ported with pilot ports - 1/4" NPT

    Iten: V70501-RAB

    V70501-RAB
    Mais informações
    V70525-RAF

    Modular sub-base side ported (PTF) with pilot ports - 1/4"

    Iten: V70525-RAF

    V70525-RAF
    Mais informações
    V70525-BAF

    Modular Sub-base Side ported G1/4 no Pilot ports

    Iten: V70525-BAF

    V70525-BAF
    Mais informações
    V70526-BAF

    Modular Sub-base Side ported G1/4 with Pilot ports

    Iten: V70526-BAF

    V70526-BAF
    Mais informações
    V70525-BAE

    Modular Sub-base Bottom ported G1/4 no Pilot ports

    Iten: V70525-BAE

    V70525-BAE
    Mais informações
    V70526-BAE

    Modular sub-base bottom ported G1/4 side port pilots

    Iten: V70526-BAE

    V70526-BAE
    Mais informações
    V70524-CAC

    End plate kit

    Iten: V70524-CAC

    V70524-CAC
    Mais informações
    V70524-SAC

    V44/V45 Series, end ported end plate kit, 1/4" PTF threads

    Iten: V70524-SAC

    V70524-SAC
    Mais informações
    V70502-BA0

    Fixed length sub-base

    Iten: V70502-BA0

    V70502-BA0
    Mais informações
    V70504-BA0

    Fixed length sub-base

    Iten: V70504-BA0

    V70504-BA0
    Mais informações
    V70508-BA0

    Fixed length sub-base

    Iten: V70508-BA0

    V70508-BA0
    Mais informações

    Válvulas

    V45AA11D-A1000

    Válvula Mini-ISO, 26mm - Solenóide, 2 x 3/2, NC/NC

    Iten: V45AA11D-A1000

    V45AA11D-A1000
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V45AA11D-C318A