V50A611A-A219A

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D02250618

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 6mm

    Iten: D02250618

    D02250618
    Mais informações
    C02470618

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 6mm

    Iten: C02470618

    C02470618
    Mais informações
    102670618

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/8, 6mm

    Iten: 102670618

    102670618
    Mais informações

    Plugues elétricos

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Iten: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mais informações

    Manifold

    V50A502

    V50 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Iten: V50A502

    V50A502
    Mais informações
    V50A504

    V50 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Iten: V50A504

    V50A504
    Mais informações

    Placas

    V500551

    V50 series blanking plate for 5 port valves

    Iten: V500551

    V500551
    Mais informações

    Silenciadores

    M/S1

    Porous plastic silencer, G1/8

    Iten: M/S1

    M/S1
    Mais informações
    T40C1800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/8

    Iten: T40C1800

    T40C1800
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Iten: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Mais informações
    PA2-0006025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 6mm/4mm

    Iten: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Mais informações
    PS0006050B/LP

    Super flexible polyamide tube, natural, 50m, 6mm/4mm

    Iten: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V50A611A-A219A