V50P611A-A213AB

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D24250418

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, 1/8" NPT, 1/4"

    Iten: D24250418

    D24250418
    Mais informações
    C24470218

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/8" NPT, 5/32"

    Iten: C24470218

    C24470218
    Mais informações
    124670218

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/8" NPT, 5/32"

    Iten: 124670218

    124670218
    Mais informações

    Plugues elétricos

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações
    V10013-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 240-250 V AC/DC

    Iten: V10013-D03

    V10013-D03
    Mais informações
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10012-D13

    V10012-D13
    Mais informações
    V10012-D18

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 110 V AC/DC, with indicator

    Iten: V10012-D18

    V10012-D18
    Mais informações

    Manifold

    V50P502

    V5x Series 2 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Iten: V50P502

    V50P502
    Mais informações
    V50P503

    V5x Series 3 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Iten: V50P503

    V50P503
    Mais informações
    V50P504

    V5x Series 4 station manifold for 1/8" NPT ported valves

    Iten: V50P504

    V50P504
    Mais informações

    Placas

    V500551

    V50 series blanking plate for 5 port valves

    Iten: V500551

    V500551
    Mais informações

    Silenciadores

    C/S1

    Porous plastic muffler, C/S1, 1/8" NPT

    Iten: C/S1

    C/S1
    Mais informações
    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Iten: MS001A

    MS001A
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    V12958-A13

    Bobinas de reposição

    Iten: V12958-A13

    V12958-A13
    Mais informações

    Tubulação

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Iten: PB0054100

    PB0054100
    Mais informações
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Iten: PW0054100

    PW0054100
    Mais informações
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Iten: PW0052100

    PW0052100
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações

    Válvulas

    V50P611A-A2000

    V50 series inline solenoid valve, 1/8" NPT, 5/3, APB, solenoid pilot / solenoid pilot

    Iten: V50P611A-A2000

    V50P611A-A2000
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V50P611A-A213AB