V53D517A-A213J

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D02251248

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/2, 12mm

    Iten: D02251248

    D02251248
    Mais informações
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Iten: C02471248

    C02471248
    Mais informações
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Iten: 102671048

    102671048
    Mais informações

    Plugues elétricos

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Iten: V10027-D00

    V10027-D00
    Mais informações
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Iten: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mais informações

    Manifold

    V53D502

    V53 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/2

    Iten: V53D502

    V53D502
    Mais informações
    V53D504

    V53 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/2

    Iten: V53D504

    V53D504
    Mais informações

    Placas

    V530551

    V5x Series blanking plate for 1/2" NPT ported valves

    Iten: V530551

    V530551
    Mais informações

    Silenciadores

    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Iten: M/S4

    M/S4
    Mais informações
    T40C4800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

    Iten: T40C4800

    T40C4800
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    QM/48/13J/21

    Bobinas de reposição

    Iten: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Iten: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Mais informações
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Iten: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Mais informações
    PS0012025

    Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Iten: PS0012025

    PS0012025
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V53D517A-A213J