V60PA11A-A318JA

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D24250418

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, 1/8" NPT, 1/4"

    Iten: D24250418

    D24250418
    Mais informações
    C24470218

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 1/8" NPT, 5/32"

    Iten: C24470218

    C24470218
    Mais informações
    124670218

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/8" NPT, 5/32"

    Iten: 124670218

    124670218
    Mais informações

    Plugues elétricos

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Iten: 54934-01

    54934-01
    Mais informações
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Iten: 54934-21

    54934-21
    Mais informações
    54934-05

    Cable grip connector

    Iten: 54934-05

    54934-05
    Mais informações
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Iten: 54934-30

    54934-30
    Mais informações
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Iten: 54934-02

    54934-02
    Mais informações
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Iten: 54934-35

    54934-35
    Mais informações

    Montagens

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Iten: 0101796

    0101796
    Mais informações

    Placas

    0100561

    V60 series blanking plate

    Iten: 0100561

    0100561
    Mais informações

    Silenciadores

    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Iten: MS001A

    MS001A
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Iten: 54469-03

    54469-03
    Mais informações

    Placa de conexão

    2221032

    V60 series sub-base, 2 stations

    Iten: 2221032

    2221032
    Mais informações
    2221033

    V60 series sub-base, 3 stations

    Iten: 2221033

    2221033
    Mais informações

    Tubulação

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Iten: PB0054100

    PB0054100
    Mais informações
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Iten: PW0054100

    PW0054100
    Mais informações
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Iten: PW0052100

    PW0052100
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V60PA11A-A318JA