V61B517A-A218JA

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D02250828

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Iten: D02250828

    D02250828
    Mais informações
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Iten: C02470828

    C02470828
    Mais informações
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Iten: 102670828

    102670828
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Iten: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mais informações

    Silenciadores

    T40C2800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/4

    Iten: T40C2800

    T40C2800
    Mais informações
    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Iten: M/S2

    M/S2
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    QM/48/18J/21

    Bobinas de reposição

    Iten: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Mais informações

    Placa de conexão

    2221102000000000

    V61 fixed length manifold, two stations

    Iten: 2221102000000000

    2221102000000000
    Mais informações
    2221103000000000

    V61 fixed length manifold, three stations

    Iten: 2221103000000000

    2221103000000000
    Mais informações
    2221104000000000

    V61 fixed length manifold, four stations

    Iten: 2221104000000000

    2221104000000000
    Mais informações
    2221106000000000

    V61 fixed length manifold, six stations

    Iten: 2221106000000000

    2221106000000000
    Mais informações
    2221112000000000

    V61 fixed length manifold, twelve stations

    Iten: 2221112000000000

    2221112000000000
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Iten: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Mais informações
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Iten: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Mais informações
    PS0008025

    Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Iten: PS0008025

    PS0008025
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V61B517A-A218JA