V62C611A-A319J

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Oferecemos CAD para a vasta maioria da nossa linha de produtos, fornecendo acesso para download de modelos CAD 2D e 3D, de maneira rápida e fácil em uma ampla linha de formatos e versões de arquivos.

    Conexões

    D02251038

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, G3/8, 10mm

    Iten: D02251038

    D02251038
    Mais informações
    C02471038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G3/8, 10mm

    Iten: C02471038

    C02471038
    Mais informações
    102671038

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G3/8, 10mm

    Iten: 102671038

    102671038
    Mais informações

    Plugues elétricos

    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Iten: 0657868000000000

    0657868000000000
    Mais informações

    Silenciadores

    T40C3800

    Quietaire sintered bronze silencer, G3/8

    Iten: T40C3800

    T40C3800
    Mais informações
    M/S3

    Porous plastic silencer, G3/8

    Iten: M/S3

    M/S3
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    QM/48/19J/21

    Bobinas de reposição

    Iten: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    Mais informações

    Placa de conexão

    2221202000000000

    V62 fixed length manifold, two stations

    Iten: 2221202000000000

    2221202000000000
    Mais informações
    2221203000000000

    V62 fixed length manifold, three stations

    Iten: 2221203000000000

    2221203000000000
    Mais informações
    2221204000000000

    V62 fixed length manifold, four stations

    Iten: 2221204000000000

    2221204000000000
    Mais informações
    2221206000000000

    V62 fixed length manifold, six stations

    Iten: 2221206000000000

    2221206000000000
    Mais informações

    Tubulação

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Iten: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Mais informações
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Iten: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Mais informações
    PS0010025

    Super flexible polyamide tube, natural, 25m, 10mm/8mm

    Iten: PS0010025

    PS0010025
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V62C611A-A319J