V62S611A-A218JC

  • Visão geral
  • Dados técnicos

Downloads

    Conexões

    D24250638

    Pneufit D acetal push-in fitting, adaptor, straight, 3/8" NPT, 3/8"

    Iten: D24250638

    D24250638
    Mais informações
    C24470638

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, 3/8" NPT, 3/8"

    Iten: C24470638

    C24470638
    Mais informações
    124670638

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 3/8" NPT, 3/8"

    Iten: 124670638

    124670638
    Mais informações

    Plugues elétricos

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Iten: 54934-01

    54934-01
    Mais informações
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Iten: 54934-21

    54934-21
    Mais informações
    54934-05

    Cable grip connector

    Iten: 54934-05

    54934-05
    Mais informações
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Iten: 54934-30

    54934-30
    Mais informações
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Iten: 54934-02

    54934-02
    Mais informações
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Iten: 54934-35

    54934-35
    Mais informações

    Montagens

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Iten: 0101796

    0101796
    Mais informações

    Placas

    0100565

    V62 series blanking plate

    Iten: 0100565

    0100565
    Mais informações

    Silenciadores

    MS003A

    Sintered bronze muffler, 3/8" NPT

    Iten: MS003A

    MS003A
    Mais informações

    Bobinas de solenoide

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Iten: 54469-03

    54469-03
    Mais informações

    Placa de conexão

    2221232

    V62 series sub-base, 2 stations

    Iten: 2221232

    2221232
    Mais informações
    2221233

    V62 series sub-base, 3 stations

    Iten: 2221233

    2221233
    Mais informações

    Tubulação

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Iten: PB0056100

    PB0056100
    Mais informações
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Iten: PW0056100

    PW0056100
    Mais informações
    M/3314

    Tube cutter

    Iten: M/3314

    M/3314
    Mais informações
    • Você está aqui
    • V62S611A-A218JC