Mostrando resultados 1 a 10 de 1019

Filtrar Resultados

ISO roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 50mm stroke

Ítem:RM/8016/M/50
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 6432
Curso (métrico):50 mm
Diametro da rosca:M5
Diâmetro do cilindro:16 mm

Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 160mm stroke

Ítem:RT/57232/M/160
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):160 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:32 mm

ISO roundline double acting cylinder, 10mm diameter, 10mm stroke

Ítem:RM/8010/M/10
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 6432
Curso (métrico):10 mm
Diametro da rosca:M5
Diâmetro do cilindro:10 mm

Roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 50mm stroke

Ítem:RT/57225/M/50
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):50 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:25 mm

Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 80mm stroke

Ítem:RT/57232/M/80
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):80 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:32 mm

Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 30mm stroke

Ítem:RT/57232/M/30
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):30 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:32 mm

Roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 10mm stroke

Ítem:RT/57220/M/10
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):10 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:20 mm

ISO roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 50mm stroke

Ítem:RM/8025/M/50
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 6432
Curso (métrico):50 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:25 mm

Roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 160mm stroke

Ítem:RT/57220/M/160
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):160 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:20 mm

ISO roundline single acting cylinder, 25mm diameter, 25mm stroke

Ítem:RM/28025/M/25
Operação:Simples ação
Padrão:ISO 6432
Curso (métrico):25 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:25 mm
Mostrando resultados 1 a 10 de 1019