Mostrando resultados 1 a 10 de 70

Filtrar Resultados

Air bellow, single acting, 8" diameter, 75mm stroke

Ítem:M/31081
Operação:Simples ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/2

Fixed range positioner, double acting cylinder, 2-1/2'' diameter, 75mm stroke

Ítem:M/1525/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/4
Diâmetro do cilindro:2-1/2"
Série:Martonair
Torque:1222,00 Nm

Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 75mm stroke

Ítem:RT/57232/M/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:Rc1/8
Diâmetro do cilindro:32 mm

Slide unit, double acting, 10mm diameter, 75mm stroke

Ítem:M/60111/M/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:M5
Diâmetro do cilindro:10 mm

Repairable roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 75mm stroke

Ítem:M/6025/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:25 mm
Série:Martonair

Repairable roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 75mm stroke

Ítem:M/6020/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:20 mm
Série:Martonair

Compact double acting cylinder, 50mm diameter, 75mm stroke

Ítem:RM/92050/M/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:50 mm

ISO roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 75mm stroke

Ítem:RM/8025/M/75
Operação:Dupla ação
Padrão:ISO 6432
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:25 mm

RM/900 tie rod double acting cylinder, 3" diameter, 75mm stroke

Ítem:RM/930/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G3/8
Diâmetro do cilindro:3"
Série:Martonair
Mancais:Alumínio;Latão

Guiding and stopping double acting cylinder, 32mm diameter, 75mm stroke

Ítem:M/61032/M/75
Operação:Dupla ação
Curso (métrico):75 mm
Diametro da rosca:G1/8
Diâmetro do cilindro:32 mm
Mancais:Mancais de deslizamento
Mostrando resultados 1 a 10 de 70