As várias opções de conectividade da Norgren para Ilhas de válvulas
O vasto portfólio de soluções de Ilhas de válvulas da Norgren agora oferece opções de conectividade completas para usuários industriais.
Com as vastas e bem estabelecidas Séries VM, VR e VS, uma ampla gama de opções de conectividade agora está disponível, o que torna a Norgren a solução ideal para expertise em Ilhas de válvulas, seja qual for a aplicação.
A versatilidade da Série VS é demonstrada por sua grande capacidade de conexão. De um simples Multipole a aplicações complexas como Fieldbus, PROFINET, EtherNet/IP ou IO-Link, os usuários podem facilmente expandir o tamanho de suas ilhas de válvulas graças a uma solução modular "plug-and-play".
Igualmente, a Série VM – disponível em largura de corpo de válvula de 10 mm e 15 mm e com taxas de fluxo incomparáveis – também oferece conectividade rápida e fácil por meio de soluções com fiação individual, Multipole, Fieldbus, PROFINET ou EtherNet/IP.
Novos acréscimos à linha VR
Duas novas melhorias foram feitas no vasto portfólio de ilhas de válvulas da Norgren para desenvolver mais ainda seu suporte aos clientes e oferecer ainda mais opções de conectividade, que incluem Multipole de 24 VCC e 12 VCC, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCat e IO-Link na linha VR.
A Série VR da Norgren é a mais recente solução conectada para tamanhos de corpo de ilhas de válvulas de 10 e 15 mm. Oferecendo uma série de recursos e benefícios, a nova solução eleva a flexibilidade e a modularidade a novos níveis. Um projeto simples do estilo sub-base com conexão plug-in permite que as válvulas sejam facilmente trocadas para instalação rápida e expansão do sistema, bem como suporte a requisitos de manutenção contínua.
Com experiência consolidada no mercado, a Norgren tem fornecido soluções de ilhas de válvulas há 20 anos. A Série VR aprimorada baseia-se nesse legado, criando uma solução simples, de alto desempenho e conectada para os requisitos de automação industrial e controle de movimento em ilhas de válvulas, ideais para os setores de alimentos e bebidas, ferramentas de máquinas, mecânica, embalagem, manuseio de materiais e papel.
Uma série de novos benefícios
Utilizando tecnologia comprovada para entregar confiabilidade de operação e confiança do usuário, bem como opções aprimoradas de conectividade, as novas ilhas de válvulas VR10 e VR15 da Norgren também incluem:
Silenciadores integrados e conexões com capacidade de substituição simplificada
Uma linha de opções de orientação de conexão para instalações horizontais e verticais
Corpo metálico compacto e leve para uso em ambientes desafiadores
Manutenção fácil, com uma simples troca de válvula em sub-base plug-in e opções de substituição de válvula sem interrupções.
Ronald Bennett, Gerente Global de Marketing de Produto – Válvulas, da Norgren, disse: "Os aprimoramentos de conectividade nas ilhas de válvulas VR10 e VR15 da Norgren significam que agora somos capazes de atender à crescente demanda dos clientes por tecnologia e peças conectadas em larga escala. Nosso vasto portfólio existente já oferece um amplo espectro de soluções de conectividade, desde sistemas multipolos simples até sistemas mais complexos Fieldbus ou PROFINET. A capacidade de vincular as novas soluções VR usando Ethernet Industrial ou IO-Link assegura que os engenheiros possam obter insights de desempenho com base em dados e ajudar a otimizar a eficiência e a produtividade operacionais."
Os clientes também podem usar a ferramenta de configuração on-line da Norgren para personalizar a ilha de válvulas de acordo com as suas necessidades, incluindo válvulas e dispositivos e acessórios complementares para entregar uma solução sob medida.
Para obter mais informações, acesse: Valve Island area