Blog

Como Escolher os Atuadores Pneumáticos Corretos para Aplicações de Controle de Movimentos

15 de julho de 2025

Os atuadores ou cilindros pneumáticos oferecem controle de movimentos confiável e eficiente para automação industrial. Bastante usado por sua precisão, a escolha do atuador ideal exige levar em conta espaço, carga e fatores ambientais. Veja como fazer a escolha ideal.

Quando se trata de controle de movimentos na automação industrial, os atuadores pneumáticos são uma solução já comprovada.

Eles impulsionam o movimento em sistemas automatizados, garantindo confiabilidade, eficiência e precisão em diferentes aplicações. No entanto, a escolha do atuador ideal para suas necessidades específicas pode ser um processo complexo. Vários fatores precisam ser considerados, desde as limitações de espaço e dinâmica de carga, até fatores ambientais, como temperatura e umidade.

Este blog detalha os principais fatores que os engenheiros de projeto devem avaliar ao especificar os atuadores pneumáticos. Ao compreender as opções disponíveis, desde atuadores com haste até atuadores sem haste e rotativos, você pode garantir que seus sistemas estejam equipados para desempenho e longevidade ideais.

O que são Atuadores Pneumáticos?

Os atuadores pneumáticos usam ar comprimido para gerar um movimento linear ou rotativo, tornando-os essenciais para uma variedade de processos de automação industrial. O tipo mais comum, os atuadores ou cilindros com haste, produzem movimento linear potente em velocidades variadas. São versáteis, de baixo custo e fáceis de instalar, o que os torna ideais para ambientes industriais.

Esses atuadores estão disponíveis em diferentes tamanhos e configurações, com cilindros projetados para operar em pressões de até 16 bar. Indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica, movimentação de materiais, automotiva e transporte contam com atuadores pneumáticos por sua confiabilidade e precisão.

Principais fatores a considerar na escolha de atuadores pneumáticos

1.      Requisitos de Carga e Curso

O diâmetro interno de um cilindro pneumático determina sua força de saída, enquanto o comprimento do curso define o movimento linear máximo que ele pode atingir. Para a seleção de um atuador ideal, é essencial que se compreenda a carga e a amplitude de movimento necessárias para sua aplicação.

Por exemplo, cilindros de ação simples usam ar comprimido em uma direção com uma mola para o curso de retorno, o que os torna energeticamente eficientes e econômicos para aplicações de curso curto. Por outro lado, cilindros de dupla ação usam pressão de ar em ambas as direções, oferecendo maior força e melhor controle em distâncias de curso maiores, normalmente de até 3 metros.

2.      Limitações de Espaço

Limitações de espaço geralmente determinam o tipo de atuador necessário. Cilindros compactos, por exemplo, são projetados para espaços apertados, oferecendo a mesma confiabilidade que cilindros maiores, mas tendo de um terço à metade de seu comprimento. Setores tais como máquinas-ferramentas, automação e semicondutores frequentemente aproveitam essas soluções que economizam espaço.

Cilindros sem haste são outra excelente opção quando o espaço é limitado. Diferentemente dos cilindros com haste, seu curso é contido dentro do corpo do cilindro, permitindo distâncias de deslocamento maiores sem a necessidade de espaço adicional. Estes atuadores são ideais para sistemas de transporte e elevação vertical em áreas confinadas.

3.      Ambiente Operacional

Condições ambientais tais como temperatura, umidade e limpeza podem afetar o desempenho do atuador. Por exemplo, cilindros redondos, que possuem uma seção transversal menor, são ideais para aplicações leves e limpas, como processamento de alimentos e indústria têxtil. Para ambientes mais severos com requisitos de serviço pesado, cilindros com perfil de tirante feitos de ferro fundido ou aço oferecem a durabilidade necessária para processos exigentes, como a produção de metais.

4.      Normas ISO e Compatibilidade

Garantir a compatibilidade com as normas ISO simplifica a integração de atuadores pneumáticos em seus sistemas. Estas normas dão consistência às dimensões e montagem, facilitando a obtenção de peças de reposição de diferentes fornecedores sem comprometer o desempenho.

Tipos de Atuadores Pneumáticos

1.      Cilindros com Haste

A opção mais popular entre os atuadores pneumáticos, os cilindros com haste, estão disponíveis em diversos tipos para atender a diferentes aplicações:

ISOLine-actuators (2)
  • Cilindros de Perfil: Ideais para cargas pesadas e aplicações de alta demanda onde o espaço não é um problema.

  • Cilindros Redondo: Adequados para tarefas de baixa demanda, em ambientes compactos

  • Cilindros Compactos: Projetados para máxima economia de espaço sem comprometer o desempenho.

Os cilindros com haste podem ser ainda mais personalizados, com variantes de configuração tais como modelos não rotacionais para cargas guiadas, designs multiposicionais para maior flexibilidade e cilindros em conjunto para maior empuxo.

2.      Cilindros sem Haste

Cilindros sem haste se destacam em aplicações que exigem curso de longas distâncias em espaços limitados. Seu design exclusivo incorpora um carro que se move ao longo do cilindro, eliminando a necessidade de sistemas de guia externos. Comumente utilizados em soluções de transporte e elevação, esses atuadores fornecem força total em ambas as direções, simplificando a tubulação pneumática.

3.      Atuadores Rotativos

Para aplicações que exigem movimento rotacional, os atuadores rotativos oferecem uma solução prática. Eles podem girar até 360 graus, o que os faz ideais para tarefas como a inversão de componentes ou movimentos de pulso robóticos em sistemas de coleta e colocação. Os atuadores rotativos estão disponíveis em dois tipos principais:

  • Tipo Palheta: Compacto e leve, adequado para aplicações de baixa carga em espaços apertados.

  • Cremalheira e Pinhão: Maior e robusto, projetado para maior força e movimentos mais amplos.

Oferece Desempenho Ideal com Soluções Personalizadas

Cada aplicação industrial é única, e os atuadores pneumáticos podem ser adaptados para atender a requisitos específicos. Da resistência a ambientes severos à redução do consumo de energia, esses dispositivos oferecem versatilidade e eficiência incomparáveis.

Nossa ampla linha de atuadores pneumáticos IMI Norgren inclui soluções para todos os desafios, seja para projetos compactos para espaços limitados, opções de alta potência para tarefas pesadas ou componentes de precisão para automação de serviços leves.

A escolha do atuador pneumático ideal começa com a compreensão das demandas específicas da sua aplicação de controle de movimentos. Ao considerar fatores como requisitos de carga, limitações de espaço, condições ambientais e compatibilidade com a ISO, você pode selecionar uma solução que aprimore a eficiência, a confiabilidade e a produtividade.

Para mais informações sobre como a linha de atuadores pneumáticos IMI Norgren pode atender às suas necessidades de automação industrial, clique aqui.

Mantenha-se à frente em automação industrial com a solução de controle de movimentos perfeita para o seu negócio.