Blog

Escolha a melhor Ilha de válvulas

30 de setembro de 2021

Especificar a Ilha de válvulas correta para uma aplicação pode ser, às vezes, uma decisão complexa e difícil, especialmente com tantas opções disponíveis e muitos fatores a considerar.

Especificar a Ilha de válvulas correta para uma aplicação pode ser, às vezes, uma decisão complexa e difícil, especialmente com tantas opções disponíveis e muitos fatores a considerar.

Dez motivos para especificar coletores de Válvulas VR

Especificar o coletor de válvulas correto para uma aplicação pode às vezes ser uma decisão complexa e difícil, especialmente com tantas opções disponíveis e muitos fatores a considerar. Aqui, examinamos 10 motivos pelos quais os coletores de Válvulas VR da Norgren podem ser a solução correta para a sua aplicação.

1. Onde o espaço é valioso

A linha de Ilhas de válvulas VR proporciona a flexibilidade de dois tamanhos de corpos compacto, com largura de válvula de 10 mm ou 15 mm. Além disso, ela oferece as opções de válvulas de 5/2, 5/3 ou 2x3/2 em um único corpo. Isso proporciona aos usuários a opção de controlar mais válvulas no mesmo espaço ou configurar o mesmo número de solenoides em um espaço reduzido, trazendo valor aos clientes preocupados com o espaço em sua produção. Caso a classe IP não seja uma prioridade ou você esteja especificando uma Ilha de válvulas a ser utilizada em um gabinete de controle, então a versão Multipole IP40 da Ilha de válvulas VR é uma unidade ainda mais compacta que a versão IP65 padrão. Com a versão Multipole IP40, os conectores podem ser posicionados tanto vertical como horizontalmente para se adequar melhor à aplicação.

01 vr-blog1

2. Facilidade de instalação

Montar uma Ilha de válvulas é frequentemente uma etapa que passa despercebida no processo de configuração. Com a linha de Ilhas de válvulas VR, além da possibilidade de montagem na parede, ela vem com fixadores de trilho DIN pré-instalados. Isso proporciona aos clientes flexibilidade nas opções de montagem, sem a necessidade de encomendar componentes adicionais posteriormente.

3. A manutenção em campo e a substituição de válvulas são facilitadas

O design simples sub-base plug-in da Ilha de válvulas VR da Norgren permite uma substituição rápida e fácil das válvulas, o que pode ajudar a minimizar o tempo de inatividade do processo. As seções de válvula são removidas simplesmente desenroscando dois parafusos em cada seção de válvula e, assim, novas válvulas são adicionadas utilizando o mesmo método. Os silenciadores e conectores push-in utilizados na Ilha podem ser facilmente substituídos também. Por outro lado, se os requisitos da sua aplicação mudarem ou se a Ilha de válvulas especificada precisar ser adaptada, a Norgren oferece kits de expansão que podem ser utilizados para ampliar prontamente a Ilha de válvulas VR em campo.

Valve Islands 4

4. Permita que os usuários economizem energia e dinheiro

Por que sempre utilizar a pressão máxima para sua aplicação se você não precisa dela? Com a Ilha de válvulas VR, até quatro ISEMs (Módulos de suprimento e exaustão intermediários) podem ser combinados em uma única ilha, permitindo até quatro zonas de pressão para pilotagem e exaustão (utilizando tampões cegos entre as zonas). Gerar ar comprimido consome energia e tem custo. Ao separar as válvulas em zonas e utilizar apenas a pressão necessária para cada zona, os usuários podem economizar dinheiro e energia.

Valve Islands 5 (1)

5. Onde a pressão operacional é baixa

A linha VR10/15 tem um requisito de pressão operacional mínima baixa de apenas 2 bar, o que significa que menos pressão é necessária para que as seções de válvula funcionem. Com o fornecimento de pilotagem externa, a linha VR pode também funcionar com -1 bar (vácuo). Isso torna a VR10/15 adequada para uso em uma ampla gama de aplicações, inclusive para operadores que trabalham com pressões mais baixas em suas fábricas.

6. Para aumentar a produtividade e obter alto rendimento

A linha VR10/15 apresenta uma alta frequência de trabalho, possibilitando sua especificação em aplicações que requerem alta frequência de comutação (por exemplo, embalagem, têxtil, etc.). Uma frequência maior de comutação possibilita mais ciclos de válvula, o que se traduz em melhoria na produtividade e no maior rendimento de um processo.

7. Fornecendo conectividade IO-Link

A linha de Ilhas de válvulas VR oferece conectividade IO-Link, além de outros protocolos de comunicação Ethernet Industrial. O IO-Link fornece insights e feedback do dispositivo da Ilha de válvulas, permitindo o monitoramento de condições e o diagnóstico de processos. Monitorar o número de ciclos de válvula e identificar remotamente se alguma válvula entra em curto-circuito ou falha permite aos usuários minimizar o tempo de inatividade decorrente das falhas.

Valve Islands 6 (1)

8. Kits de acessórios, válvulas sobressalentes e substituições prontamente disponíveis

Válvulas sobressalentes, placas de bloqueio, sub-bases, fiação e cabos estão prontamente disponíveis para a linha VR. Caso a aplicação ou a máquina precise de ajustes ou adaptações, kits de extensão estão disponíveis, possibilitando que os usuários adicionem mais válvulas à ilha, bem como troquem módulos de controle de troca para adaptar a um protocolo de comunicação diferente.

9. Configurador on-line de fácil utilização

Com nosso configurador simples e fácil de usar, uma Ilha de válvulas personalizada pode ser configurada em apenas cinco minutos. Personalize cada seção de válvula, verifique o preço e a disponibilidade e encomende diretamente a partir do configurador. Os usuários podem também baixar configurações CAD em formatos nativos, obter documentação técnica contendo detalhes de sua configuração ou salvar a configuração e retornar a ela posteriormente com apenas alguns cliques.

shutterstock 79753735 VS series 3 (6)

10. Equipe de suporte técnico dedicada

Nossas equipes de suporte ao cliente têm muitas décadas de experiência em trabalhar com soluções para aplicações industriais e apoiar clientes em suas especificações de Ilhas de válvulas. Se você deseja utilizar uma Ilha de válvulas dentro de um gabinete de controle, está trabalhando em um sistema de controle eletropneumático ou simplesmente precisa de ajuda na escolha da Ilha correta para a sua aplicação, nossas equipes de suporte técnico e suporte ao cliente estão disponíveis para ajudar.

Ilhas de válvulas oferecem benefícios reais em relação a Válvulas de linha, Válvulas de sub-base e Válvulas de coletor para aplicações com necessidade de controle complexas/múltiplas ou limitações de espaço, e podem ser facilmente configuradas utilizando nosso configurador de Ilhas de válvulas para atender às necessidades da sua aplicação.

10 vr-blog1 (1)

Obtenha mais informações sobre as Ilhas de válvulas da IMI Norgren.