Case Study

Estudo de caso de uma Válvula Solenoide em Miniatura

12 de setembro de 2022

Fornecemos a uma líder global em impressoras CIJ de caracteres pequenos válvulas solenoides projetadas para oferecer maior repetibilidade, maior confiabilidade e maior vida útil operacional.

Nossa linha é adaptável para muitos tipos de impressora e máquinas etiquetadoras, e inclui cilindros, válvulas de linha e válvulas solenoides de precisão.

Graças à estreita colaboração com os principais clientes em nível global, a Norgren desenvolveu válvulas miniaturizadas e robustas para soluções altamente integradas, assegurando funções principais nos dispositivos dos clientes.

CIJ-Blog (2)

Estudo de caso de uma Válvula Solenoide em Miniatura

Um líder mundial em impressoras de pequenos caracteres CIJ, utilizadas em diversos ambientes de fabricação e produção, precisava de válvulas solenoides miniatura com maior repetibilidade, maior confiabilidade e vida útil mais prolongada.

Projetamos uma válvula solenoide miniatura de precisão em um corpo de 10 mm com o menor espaço ocupado e volume interno possíveis, tempos de operação especificados e taxa de vazamento repetíveis, um aumento no ciclo de vida da válvula e maior confiabilidade para suportar entupimentos em operação contínua com tinta viscosa.

O design da válvula solenoide miniatura precisava ser compatível com tintas à base de MEK (metiletilcetona) para compensar o "inchaço" das vedações de elastômero e permitir o controle preciso de meios altamente agressivos.

Nossa solução foi uma válvula solenoide dupla de 10 mm integrada em uma única montagem e carcaça. A montagem válvula solenoide miniatura de precisão integrada é 100 % testada para que as especificações de clientes OEM atinjam as normas mais rigorosas de qualidade e inspeção, permitindo que envios KANBAN cheguem ao cliente diretamente, sem inspeção de entrada.

O produto representou uma extensão de uma plataforma de tecnologia de produto existente e foi co-desenvolvido ao longo de um período de 24 meses entre nós e a engenharia de projetos do cliente OEM em uma de nossas principais unidades de fabricação de válvulas solenoides miniatura de precisão.

A solução atendeu aos requisitos de dimensão e espaço ocupado, repetibilidade de fluxo e tempo de resposta, além de ciclo de vida do cliente OEM. Por sua vez, enquanto a Norgren desenvolveu a válvula miniatura de controle de precisão, isso permitiu ao cliente OEM se concentrar em suas competências essenciais, o que reduziu seu tempo de desenvolvimento, acelerou o lançamento no mercado e possibilitou a realização de receitas de vendas seis meses antes.

Find out more.