Melhorando a disponibilidade de seu posto de abastecimento de hidrogênio
Hoje em dia, à medida que o mundo tende à energia mais limpa, os postos de abastecimento de hidrogênio (PAHs) desempenham um papel essencial no impulso para a sustentabilidade.
Porém, aumentar a disponibilidade e o tempo de funcionamento desses postos apresenta desafios significativos. Para navegar com êxito no futuro do combustível hidrogênio, é importante entender esses problemas e explorar soluções que melhorem a durabilidade, a segurança e a eficiência dos PAHs.
Problema do cliente: Desafios que afetam a paralisação de postos de abastecimento de hidrogênio
Tecnologias inadequadas: A maioria das tecnologias atualmente em uso em PAHs não foi projetada para lidar com hidrogênio a altas pressões por períodos prolongados., Muitas soluções ampliadas a partir de aplicações de gás natural, que lidam com pressões significativamente mais baixas do que 1.050 bares.
Congelamento em bocais, válvulas e reguladores: Essas falhas são frequentemente causadas pelo pré-arrefecimento do hidrogênio, que expõe o equipamento a temperaturas tão baixas quanto –50 °C. A maior parte dos componentes são projetados e testados somente para temperaturas em torno de –40 °C, conforme prescrito pela norma ISO 19880.
Limitação da vida útil dos componentes: O ambiente difícil de um posto de abastecimento de hidrogênio, com temperaturas entre –50 °C e 85 °C e pressões até 1.050 bares, submete os componentes a um estresse considerável. Soluções de controle de combustível não projetadas especificamente para essas condições frequentemente apresentam vida útil mais curta.
Problemas de limpeza do hidrogênio: Detritos introduzidos por meio de cilindros de armazenamento ou a umidade da eletrólise local podem comprometer a limpeza do hidrogênio. A baixas temperaturas, partículas e umidade representam um risco significativo decorrente da formação de gelo, causando o potencial congelamento de válvulas e reguladores em sua posição atual durante a noite.
Projetos complexos de postos: O projeto intrincado dos postos atuais agravam esses problemas, especialmente sob alta utilização. Quanto mais complexo o sistema, mais provável é sua quebra,o que acarreta paralisações adicionais.
Nossa solução: Aprimorando a disponibilidade de seu posto de abastecimento de hidrogênio com soluções de controle de fluido avançadas.
Seleção de componentes: É essencial que seu posto utilize soluções de controle de fluidos (válvulas, reguladores, filtros etc.), especificamente projetadas para aplicações de hidrogênio a alta pressão. Além disso, deve-se fazer uma consideração crítica em relação à seleção de materiais para evitar problemas de fragilização por hidrogênio.
Filtração adequada: Implemente soluções completas de filtração para assegurar a limpeza do hidrogênio. Embora a maioria das aplicações de distribuição prescreva filtros com malha de cinco micrômetros, o lado do abastecimento não apresenta filtração adequada. Uma filtração adequada é uma maneira econômica de evitar danos causados por partículas pequenas.
Controle de temperatura: Analise regularmente os níveis de temperatura em toda o seu posto de abastecimento, principalmente entre o pré-arrefecimento e a distribuição. Caso a temperatura do sistema vá para baixo do nível prescrito, devem ser tomadas as providências adequadas para evitar o congelamento e o subsequente dano aos equipamentos.
Redução da complexidade: Simplifique o seu projeto de PAH sempre que possível. A integração de diversas funcionalidades em manifolds de controle de fluidos pode reduzir em muito a complexidade e os riscos associados.
Para saber mais sobre nossas soluções de hidrogênio, acesse aqui.