Melhorando o desempenho de uma célula de combustível estacionária por meio de um controle de pressão preciso.
Problema do cliente: para liberar um desempenho de destaque, é essencial tratar de sua eficiência e confiabilidade.
Sistemas de células de combustível enfrentam diversos desafios críticos que impactam sua integridade, eficiência e confiabilidade. Um controle preciso da pressão desde o reservatório até a admissão é essencial, mesmo assim, podem surgir complicações quando a pressão do reservatório cai, pois os vários estágios de um regulador aumentam o risco de pontos de falha.
Além disso, componentes autônomos como filtros, válvulas, reguladores e sensores introduzem pontos de potenciais vazamentos, comprometendo a eficiência do sistema. A abundância de componentes também leva uma manutenção abaixo do ideal, tornando-a complexa, demorada e dispendiosa, afetando o tempo de funcionamento.
A seleção de materiais é outra preocupação, pois a fragilização por hidrogênio ocasionada por materiais inadequados pode reduzir significativamente a durabilidade do componente. Além disso, classes de temperatura inadequadas, particularmente em condições extremas como –40°C, resultam em falhas em ambientes agressivos.
Por fim, a falta de integração aliada à complexidade do conjunto, eleva os custos e reduz a eficiência do sistema como um todo.
Nossa solução: Reduzir a complexidade é o principal fator para o aprimoramento da eficiência e da confiabilidade.
Utilizar soluções integradas que combinem diversas funções. Por exemplo, manifolds são ideais na montagem manutenção e durabilidade. Eles simplificam o sistema ao reduzir o número de componentes autônomos e potenciais pontos de vazamento, melhorando, assim, a eficiência e a confiabilidade.
Atuação elétrica: Substituir sistemas de ar comprimido por atuação elétrica para simplificar a operação e a manutenção.
Reguladores de sede balanceados: Esses reguladores eliminam a dependência dos níveis de pressão do reservatório, assegurando um desempenho estável mesmo quando há flutuações na pressão do reservatório.
Seleção de materiais: Selecionar materiais especificamente projetados para lidar com o hidrogênio para evitar a fragilização por hidrogênio. Tal procedimento pode melhorar significativamente a durabilidade do componente e a confiabilidade do sistema.
Otimização da seleção de componentes: Junte-se a fornecedores de soluções completas como nós, que oferecem componentes essenciais projetados para atingir controle preciso, simplificar a complexidade e reduzir vazamentos.
Ao integrar essas soluções, podemos simplificar bastante o projeto do sistema de célula de combustível estacionária, o que não somente melhora a eficiência do sistema, mas também reduz o tempo de montagem e de manutenção e os custos.
A longo prazo, essas inovações são fundamentais na antecipação do papel das células de combustível estacionárias em nosso futuro de energias verdes.
Para saber mais sobre nossas soluções de célula de combustível acesse aqui.