Qual o benefício dos produtos de preparação de ar em aço inoxidável?
Qual o benefício dos produtos de preparação de ar em aço inoxidável?
Stainless steel air preparation units are designed for use in corrosive environments, such as marine environments, oil and gas production, chemical and hostile industrial compressed air systems.
Como funcionam as unidades de filtro, regulador e lubrificador de aço inoxidável?
Aqui, devemos considerar os princípios básicos de funcionamento dos elementos individuais:
Filtro: O corpo do filtro tem uma construção que cria uma ação ciclônica para o ar que entra. Essa ação funciona para depositar água e as partículas mais pesadas no fundo do recipiente. Um defletor, localizado abaixo do elemento filtrante evita que a água e os detritos depositados sejam sugados de volta ao fluxo de ar de saída. O ar é então forçado a passar por um elemento filtrante, com o tamanho da malha determinando o tamanho mínimo das partículas removidas do fluxo de ar. Assim, por exemplo, um filtro de 5 micrômetros removerá todas as partículas maiores do que 5 micrômetros.
Regulador: O botão de controle funciona contra uma mola que, por sua vez, exerce carga contra um conjunto de diafragma. O diafragma empurra para baixo um pino da válvula conectado ao assento da válvula, fazendo com que o assento desça; isso permite o fluxo de ar a jusante da porta de entrada (P1) para fora da porta de saída (P2). Conforme o ar passa pela P2, um orifício de respiro permite que o ar entre em uma câmara abaixo do diafragma; uma vez que a pressão em ambos os lados do assento se equaliza, o assento se fecha com a ajuda da mola. A demanda a jusante irá causar uma queda de pressão na câmara, abrindo o assento e permitindo que o ar flua novamente até que a pressão seja novamente equalizada e o assento se feche. O processo é contínuo, mantendo P2 em um valor definido.
Lubrificador: O fluxo de ar para dentro do lubrificador cria gotículas de óleo; todas as gotículas de óleo no domo de alimentação do local são adicionadas diretamente ao fluxo de ar a jusante, fornecendo um nível controlado de lubrificação para os equipamentos a jusante. Os lubrificadores de névoa de óleo são particularmente adequados para ferramentas e equipamentos que requerem lubrificação intensa.
Como selecionar uma unidade de filtro, regulador e lubrificador de aço inoxidável?
Por definição, o material (por exemplo aço inoxidável 316) será necessário para um ambiente de trabalho hostil. Provavelmente haverá um requisito de as unidades atenderem a uma norma, por exemplo, a Norma MR-01-75 da National Association of Corrosion Engineers (NACE). Pode ser necessário que os produtos tenham a aprovação de tipo do Lloyds Register.
Há uma variedade de unidades para atender a diferentes requisitos de fluxo. O nível de filtração desejado determinará a qualidade do elemento filtrante escolhido.
Tipos de unidades de aço inoxidável
Unidades de filtro, regulador de pressão e lubrificador de uso geral estão disponíveis com portas de ½ PTF; filtro/regulador com ¾ PTF e regulador e filtro-regulador com portas de ¼ PTF. O fluxo para essas unidades abrange de 7 dm³/s a aproximadamente 50 dm³/s. Verifique as fichas técnicas para obter especificações detalhadas, incluindo intervalos de pressão operacional e temperatura ambiente.
Reguladores de precisão e filtros/reguladores também estão disponíveis para instrumentos e outras aplicações de alta precisão.
Aplicações típicas de aço inoxidável
Conforme mencionado, as unidades de preparação de ar em aço inoxidável serão utilizadas em ambientes hostis e corrosivos. Aplicações típicas envolvem os setores naval, petróleo e gás e processamento químico. São também ideais para aplicações em que há lavagem frequente com utilização de agentes de limpeza agressivos, por exemplo, no setor de alimentos e bebidas.
Preciso de mais alguma coisa com unidades de preparação de ar em aço inoxidável?
Manômetros e suportes de montagem são acessórios utilizados com frequência. Conexões e tubulações adequadas também serão necessárias para conectar as unidades a um sistema de ar comprimido.
Visit our Air Preparation section to find out more.