Revolucionando válvulas de distribuição de bebidas: Uma resposta ao desafio das incrustações de calcário

Problema do cliente: As dispendiosas consequências das incrustações de calcário
Incrustações de calcário, compostas acúmulos de carbonato de cálcio, podem acumular-se em equipamentos de distribuição, levando a uma série de problemas. Podem causar emperramento de válvulas, interromper o fluxo consistente de líquidos e gerar problemas relacionados à higiene provocados pelo potencial crescimento bacteriano nos locais de acúmulo. Para os OEMs, isso significa risco de acionamento de garantias, aumento nos pedidos de assistência técnica e potenciais danos à sua marca. Os custos associados a incrustações de calcário são diversificados. Incluem o aumento no consumo de energia com a queda de eficiência do equipamento, custos trabalhistas mais altos devido a limpeza e manutenções, e a potencial perda de vendas durante paralisações do equipamento. Além disso, incrustações de calcário podem encurtar a vida útil dos componentes, acarretando trocas mais frequentes e despesas adicionais.
Série de válvulas compactas Fluid Control: O escudo contra incrustações de calcário
Por meio da compreensão do impacto crítico das incrustações de calcário, projetamos uma solução que se destaca. Nossa série de válvulas Fluid Control é uma divisora de águas para máquinas profissionais de distribuição de café e bebidas. Essas válvulas individuais são projetadas para reduzir a área em que incrustações de calcário podem se acumular ao simplificar a complexidade, o espaço e o peso, para resistir a um tempo prolongado em funcionamento e para minimizar a manutenção geral.
Fabricadas com materiais de alto desempenho que atendem às normas NSF, FDA e BfR, nossas válvulas são projetadas para proporcionar desempenho livre de vazamentos, o que é essencial no controle de água fria, quente e carbonatada, além de vapor e processos agressivos.
Com nosso design inovador, evitamos a formação de incrustações de calcário para se obter um processo de distribuição mais higiênico, prolongar a vida útil do equipamento de distribuição e reduzir a manutenção com nossos componentes de alta qualidade.
Nossas opções compactas e de manifolds também possibilitam que os fabricantes de equipamentos simplifiquem seus projetos, otimizando tanto conexões para fluidos como para elétrica. Nossos manifolds de válvulas também podem ser integrados com sensores de pressão e de fluxo para automatizar todo o sistema central fornecendo feedback essencial ao usuário sobre o desempenho do sistema de fluidos.
Para saber mais sobre nossas soluções de distribuição de bebidas acesse aqui.