34D Senzor de presiune electronic pentru aplicatii pneumatice/hidraulice/Allfluid, 0 … 160 bar, configurabil IO-Link

Articol: 34D-P160G-DA1-AA
  • Afișaj multicolor cu 4 cifre, cu schimbare de culoare configurabilă (roșu / verde) la punctul stabilit/setat
  • Corpul superior poate fi rotit cu 345° în raport cu conexiunea procesului pentru alinierea ușoară a afișajului
  • Potrivit pentru medii dure de control industrial și de proces
  • Rezistență ridicată la presiune
Medium:Neutru sau gaze/lichide agresive
Port size:G1/4
Operating temperature:-25 ... 80 °C
Electrical connection:M12 x 1.0
Pressure Range:0 ... 160 bar
Output signal:1 x PNP (configurabil IO-Link)/ 1 x analog

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technical Details

AttributeValue
Medium:Neutru sau gaze/lichide agresive
Port size:G1/4
Operating temperature:-25 ... 80 °C
Electrical connection:M12 x 1.0
Pressure Range:0 ... 160 bar
Output signal:1 x PNP (configurabil IO-Link)/ 1 x analog
Over pressure:350 bar
Switching time:< 3 m/s
Type of Pressure:Relativ
Range:34D

Accessories

Accessories

Electrical Connectors M12 x 1

Articol:0523052000000000
Voltage:10 … 32Vdc
Connector type:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Articol:0523053000000000
Voltage:10 … 32Vdc
Connector type:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Articol:0523057000000000
Voltage:10 … 32Vdc
Connector type:M12x1 5 pin

Electrical Connectors M12 x 1

Articol:0523058000000000
Voltage:10 … 32Vdc
Connector type:M12x1 5 pin