Jet de cerneală
Suntem furnizorul principal în lume de supape pentru procese cu jet continuu de cerneală. Multe dintre principalele branduri de imprimante din lume CIJ și DOD folosesc tehnologia noastră în cadrul circuitelor de lichide, datorită durabilității deosebite a acesteia și a caracterului adecvat pentru solvenții și cernelurile agresive.
Gama noastră se poate adapta mai multor tipuri de mașini de etichetare și imprimante și include cilindrii cu creion, supape în linie și electrovalve de precizie.
Studiu de caz privind electrovalva în miniatură
Lider mondial în imprimantele cu caractere mici CIJ utilizate în diverse medii de fabricare și producție, necesita electrovalvele în miniatură cu repetabilitate mai mare, fiabilitate mai mare și viață de funcționare mai lungă.
Am proiectat o electrovalvă în miniatură de precizie într-o carcasă de 10 mm cu cele mai mici amprente generale posibile și volum intern, timpi de operare repetabili și viteză de scurgere, un ciclu de viață mărit al supapei și fiabilitate mai mare pentru a rezista înfundării la funcționare continuă cu cerneală vâscoasă.
Designul electrovalvei în miniatură trebuia să fie compatibil cu cerneluri pe bază de MEK (metil etil cetonă) pentru a compensa „umflarea” garniturilor din elastomer și controlul preciziei suporturilor deosebit de agresive.
Soluția noastră era o electrovalvă dublă integrată de 10 mm într-un singur ansamblu și o singură carcasă. Ansamblul de electrovalve de precizie integrate în miniatură este testat 100% conform specificațiilor clientului OEM respectând cele mai înalte standarde de calitate și inspecție, ceea ce permite transporturilor KANBAN să ajungă la client ca „door to floor” fără inspecție de intrare.
Produsul a reprezentat o extensie a platformei tehnologice a produsului existent și a fost co-dezvoltat într-o perioadă de 24 de luni între noi și ingineria de proiect a clientului OEM la una dintre primele noastre unități de fabricare a electrovalvelor de precizie în miniatură.
Soluția a îndeplinit cerințele de dimensiune și amprentă, timp de răspuns și debit repetabil și ciclu de viață ale clientului OEM. În schimb, în timp ce Norgren a dezvoltat supapa în miniatură pentru controlul preciziei i-a permis clientului OEM să se concentreze asupra competențelor sale principale, care au redus timpul său de dezvoltare, şi l-au lansat pe piață mai rapid realizând venituri din vânzări cu 6 luni mai devreme.
Studiu de caz Dezumidificator Manifold
O imprimantă mare comercială de grafică folosește aer comprimat pentru a alimenta cerneala în capul de tipărire și uscarea rapidă. Dacă umezeala sau vaporii de ulei din aerul de admisie ambiental ajung în sistem, cerneala se va usca lent și se va împrăștia cu ușurință.
Producătorul imprimantei a găsit componentele independente pe care le foloseau pentru a detecta umezeala a fi mult prea nesigure si complicate pentru a opri sistemul.
Am creat un modul dezumidificator de unică folosință și totuși inteligent, care rulează aerul comprimat printr-un bol care sifonează umezeala și vaporii de ulei. Când acești agenți de contaminare s-au acumulat până într-un punct în care calitatea de tipărire ar putea fi compromisă, modulul va declanșa imprimanta să oprească activitatea. Unitatea este consolidată într-un singur colector care se potrivește în cadrul amprentei de montare existente.
Un singur sistem integrat reduce numărul de potențiale puncte de eșec și, folosind componente de înaltă calitate, asigură în continuare fiabilitatea. Oprirea automată previne erorile pentru utilizatorul final și îmbunătățește calitatea de tipărire. Odată ce dezumidificatorul semnalează că sistemul s-a oprit, tot ceea ce trebuie să facă operatorul este să urmeze instrucțiunile de pe ecran pentru a deconecta rapid dezumidificatorul de unică folosință și pentru a instala unul nou. Imprimanta poate fi repusă în funcțiune în cinci minute sau mai puțin.
Folosind un colector logic integrat în locul mai multor componente, soluția are acum un număr unic de componentă și clientul și-a depășit obiectivul de reducere a costurilor de achiziție cu 23%.