INSULE DE DISTRIBUITOARE
Cu o experiență de 75 de ani în fabricarea electrovalvelor sofisticate, suntem încrezători în fiabilitatea și performanța produselor noastre și oferim acum soluții cu valoare adăugată, prin încorporarea tehnologiei noastre dovedite de insule de distribuitoare cu supape personalizate pentru a înlocui supapele cu bilă, actuatorii rotativi și solenoizii pilot în panourile și dozatoarele prioritare.
SUPAPE DE ÎNALTĂ PRESIUNE
Cu presiuni de până la 350 de bari, înțelegem nevoia ca supapele să fie sigure, să aibă niveluri foarte ridicate de integritate a presiunii și să fie fiabile.
- Material carcasă: aluminiu, alamă sau oțel inoxidabil
- PED: conform
- Poziţia de montare: orizontal sau vertical
- Solenoizi interschimbabili fără a fi necesară depresuprizarea
- Gamă temperaturi de la -40°C la +70°C
- Aprobat ATEX, IP65 și 97/23/EG
SOLUȚII CONTROL PRESIUNI
Soluții dovedite pentru controlul gazelor sub mare presiune pe gura de evacuare de la compresor și în aplicații de reducere a presiunii în aval, cum ar fi în dozator.