Control pantograf


Control pantograf

Odată ce trenurile de mare viteză devin din ce în ce mai rapide, se preconizează că sistemele pantograf ar fi mai receptive la variațiile de înălțime. Proiectăm și fabricăm sisteme pneumatice care se fixează la pantografe și se retrag rapid, fiabil și exact din cablurile de alimentare, când este necesar.



Sisteme pneumatice pentru controlul pantografului

  • Soluții de activare și control pentru ridicarea și coborârea pantografului
  • Supape pentru reglare de precizie sau de presiune proporțională folosite pentru a obține contact constant
  • Utilizarea supapelor, presostatelor, a filtrelor și regulatoarelor pentru panourile de control
  • Soluții compacte și modulare de control
  • Capacitatea de a lucra atât în medii cu temperaturi ridicate, cât și în cele cu temperaturi joase (-40°C la +80°C)
  • Testate la trenuri de 400 km/h pentru a rezista elementelor externe, șocului și vibrației constante
  • Funcție opțională de control „Auto Drop Down” (ADD) și „over-reach”

Regulator de precizie pentru debit ridicat la sistemele cu pantograf

Se preconizează că sistemele cu pantograf lucrează mai mult pe măsură ce producătorii continuă să dezvolte trenuri mai rapide. Dacă pantograful este desfăcut din cablu, poate avea loc arcuirea, reducând viața cablului și banda din carbon.

LR27H este un răspuns rapid, regulator de precizie pentru debit mare, ceea ce permite pantografului să răspundă variațiilor de înălțime pe liniile electrice suspendate. Regulatorul de presiune este inima sistemului cu pantograf, deoarece reglează și menține forța benzii de carbon pe firele suspendate.

Deoarece cablurile sunt montate între suporturi, pantograful trebuie să se extindă și să se retragă cu variațiile de înălțime ale cablurilor. Cu cât trenul este mai rapid, cu atât timpul de reacție necesar este mai rapid. A asigurat o performanță fără egal, cu funcționare rapidă, silențioasă și stabilă, la o temperatură între 40°C și +80°C.

Find out more

Please enter your details below