Produsele noastre ajută la îmbunătățirea performanței și a reducerii timpilor morți, cât și a consumului de energie în cadrul liniei de producție.
Avem o experiență vastă în domeniul sectoarelor industriale și ne folosim de înțelegerea noastră, a provocărilor tehnice și a cadrului legislativ, pentru a dezvolta produse în platforma de pionierat si a răspunde nevoilor specifice.
Scopul nostru este de a ne ajuta clienții în obținerea celor mai bune rezultate cu ajutorul produselor IMI Precision, totul rezumându-se la o optimizare de cost.
Suna-ne sau scrie-ne pe mail
Suntem lider mondial în domeniul tehnologiilor pentru vehicularea și controlul fluidelor, livrand soluții excepționale care îmbunătățesc productivitatea și eficiența echipamentelor.
The IMI FAS 16 mm FASPROP supplies the most precise gas flow control available for gas chromatography and other analytical equipment. FASPROP features a very small orifice – 0.05 mm, as thin as a hair – enabling precise flow control in the ml range up to 12 bar.
Featuring our renowned IMI FAS flat spring and flat plunger technology, FASPROP is a high-resolution precision miniature proportional valve with unmatched reliability and repeatability.
FASPROP has excellent control characteristics in closed loop applications.
FASPROP proportional valve combines the highly reliable IMI FAS flat plunger / flat spring technology with very small orifice sizes to precisely control flow in the ml/min range.
Please enter your details below
FASPROP is available with the smallest orifice in the industry enabling the precise control of gases below 20 ml/min.
The unique combination of a light plunger and a strong spring provides high stability to closed loop control systems.
The integration of FASPROP is facilitated by its compact size and its cartridge design.
Technology already in the well established IMI FAS FLATPROP valves, the most reliable valves for anesthesia and ventilation devices on the market.
FASPROP is best suited to precision gas dosing, mixing mass flow or volumetric flow control.
Precision assembly in a controlled and specially clean environment for analytical applications.
Take a look at our datasheet to find out more about FASPROP.