Refine results

Cylinder diameter

Operation

Standard

Non-magnetic or magentic

Port size

Stroke length

ISOLine™ Actuatori ISO profilati & cu tiranti exteriori

Acesta este cel mai popular cilindru existent al automatizarilor industriale. Gama noastra ISO de actuatori liniari este in conformitate cu standardele ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01 si de asemenea cu ISO 6431.

Mai multe informaţii

Cilindri rotunzi

Cilindri ISO şi non ISO pentru o gamă largă de aplicaţii. Disponibli cu diametre de la 10 la 100mm şi în versiuni de acţionare simplă sau dublă.

Mai multe informaţii

Cilindri de acţionare compacţi

O întreagă gamă de cilindri compacţi şi de fixare ISO si non ISO, disponibili cu diametre de la 8 la 125m.

Mai multe informaţii

Cilindri fără tijă LINTRA

Gamă excepțională de cilindri uşori cu acţionare dublă, cu lungimi de cursă de până la 8500mm în funcţie de diametrul specificat.

Mai multe informaţii

Sisteme de glisare şi cilindri de acţionare cu ghidaj

Combinație de unități de glisare şi cilindri de ghidare/oprire, ambele prezentând acționare dublă. Unitățile de glisare au o durată de funcţionare lungă şi performanţă ridicată de ghidaj, iar cilindrii de ghidare/oprire au o acuratețe de + /-0,02mm.

Mai multe informaţii

Cilindri de acţionare rotativi

Cilindri de acţionare cu palete rotative sau cu pinion-cremalieră, cu actionare dublă, oferind unghiuri de rotație de până la 360°. Ideale pentru aplicații care au nevoie de o acționare rotativă şi nu de una liniara.

Mai multe informaţii

Oţel inoxidabil

O serie de cilindri rotunzi din oțel inoxidabil de calitate care sunt conformi cu cerințele ISO și sunt ideali pentru utilizarea în medii de înaltă coroziune.

Mai multe informaţii

Cilindri tip burduf

Gama Norgren de cilindri tip burduf compacti este ideală pentru utilizarea în aplicații care necesită cursă scurtă şi forță crescută.

Mai multe informaţii

Senzori magnetici

Senzori magnetici tip Reed și în stare solidă operate magnetic, care sunt potrivite pentru toate gamele de cilindri cu piston magnetic.

Mai multe informaţii

Shock Absorbers

We offer a range of shock absorbers which are fully sealed and maintenance free, with a full range of load capacities, mounting brackets and suitable accessories.

Mai multe informaţii