Prezentarea rezultatelor de la 1 la 10 din 321

Mini ISO Valve - Solenoid

Articol:V405533A-X0020
Operation:5/2
Actuation:Air/Air
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563

Mini ISO Valve - Solenoid

Articol:V45A517D-C313A
Operation:5/2
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Voltage:24Vdc
Connector type:DIN 43 650 Form C

ISO Star Valve - Solenoid

Articol:SXE9573-A71-00K
ISO size:ISO #1
Operation:5/2
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Articol:SXE9573-Z71-00K
ISO size:ISO #1
Operation:5/2
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Mini ISO Valve - Pilot

Articol:V405533A-X0070
Operation:5/2
Actuation:Pilot/Pilot
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563

Mini ISO Valve - Solenoid

Articol:V415517D-C313A
Operation:5/2
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Voltage:24Vdc

ISO Star Valve - Solenoid

Articol:SXE9573-A80-00K
ISO size:ISO #1
Actuation:Sol/Air spring
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Mini ISO Valve - Solenoid

Articol:V44A517D-C313A
Operation:5/2
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Voltage:24Vdc
Connector type:DIN 43 650 Form C

ISO Star Valve - Solenoid

Articol:SXE9573-A81-00K
ISO size:ISO #1
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Mini ISO Valve - Solenoid

Articol:V415A11D-C313A
Operation:2x3/2
Actuation:Sol/Spring
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Voltage:24Vdc
Function:NC
Prezentarea rezultatelor de la 1 la 10 din 321