Directional Control Valves

In industrial automation, valves can be as simple or complex as required. We have one of the worlds largest ranges of valves ranging from those used in everyday applications to a version with an MTBF value of over 800 years.

Our brand names associated with our valve ranges include Norgren, Buschjost, Herion, FAS and Maxseal.

Refine results

Port size

Operation

Range

Insule de distribuitoare

Gama Norgren de insule de distribuitoare pneumatice oferă performanțe de debit mare pentru majoritatea aplicațiilor industriale. VM10 și VM15 asigură debite de până la 1000 l/min în timp ce seria VS18/26 (mini ISO 15407-2) asigură debite de până la 1350 l/min.

Insule de distribuitoare

Sub base valves

Gama Norgren de insule de distribuitoare pneumatice oferă performanțe de debit mare pentru majoritatea aplicațiilor industriale. VM10 și VM15 asigură debite de până la 1000 l/min în timp ce seria VS18/26 (mini ISO 15407-2) asigură debite de până la 1350 l/min.

Sub base valves

Distribuitoare pneumatice individuale sau cu montaj pe placa de bază

Disponibile într-o gamă largă de funcții de control si distributie, cum ar fi 3/2, 5/2, 5/3, 2x3/2etc și dimensiuni de porturi, Norgren dispune de un distribuitor pneumatic în linie pentru majoritatea aplicațiilor. Beneficiind de tehnologia ce asigură durată lungă de funcţionare, distribuitoarele sunt potrivite pentru noi, în sistemele de aer comprimat lubrifiate sau non lubrifiate.

Distribuitoare pneumatice individuale sau cu montaj pe placa de bază

Distribuitoare cu actionare manuala/mecanica

Aceasta gamă ce şi-a demonstrat fiabilitatea prezintă variante ale popularei serii Super-X și ale gamei de supape manuale rotative VHLA.

Distribuitoare cu actionare manuala/mecanica

Regulatoare de control al debitului

Gama Norgren de regulatoare de debit uni și bidirecționale sunt potrivite pentru o mare varietate de diametre de tuburi și toate oferă performanță mare de debit. Variantele sunt potrivite pentru instalarea pe panou / perete și au o durată lungă de funcţionare.

Regulatoare de control al debitului

Alte supape

Cumprinzând supape în linie de izolare a debitului in exces, sigurante pneumatice, supape de sens, regulatoare / amortizoare de debit evacuare și supape de evacuare rapidă, această gamă asigură compatibilitatea cu diverse dimensiuni de port, cum ar fi G 1/8 și G ½.

Alte supape

Produse clasice

Branduri bine cunoscute precum Martonair, Enots și Herion sunt principalele produse din aceasta gamă. Cu o bază instalată imensa și încă specificate în proiecte noi, brandurile clasice sunt potrivite pentru o varietate de aplicații. fiind încercate și testate în funcțiune.

Produse clasice